/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    self retracting lifelines

    Miller® TurboLite™ MAX (Miller® TurboLite™ MAX)

    Miller® TurboLite™ MAX (Miller® TurboLite™ MAX)

    Overview
    Características y beneficios:
    • Diseñado para uso en aplicaciones de borde suave con radio ≥ 1.5 mm (0.060')
    • Cumple con los requisitos ANSI Z359.14 Clase B
    • El anticaídas de cincha Honeywell Spectra® proporciona una excelente resistencia química, a la abrasión y al corte
    • Disponible en longitudes de 6 ft, 9 ft y 12 ft
    • Configuraciones sencillas y gemelas
    • Variedad de opciones de conectores de anticaídas
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MFLEW-11/12FT
    MFLEW-11/12FT
    MFLEW-11/6FT
    MFLEW-11/6FT
    MFLEW-11/9FT
    MFLEW-11/9FT
    MFLEW-12/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-12-12ft
    MFLEW-12/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-12-12ft
    MFLEW-12/6FT
    MFLEW-12/6FT
    MFLEW-12/9FT
    MFLEW-12/9FT
    MFLEW-18/12FT
    MFLEW-18/12FT
    MFLEW-18/6FT
    MFLEW-18/6FT
    MFLEW-18/9FT
    MFLEW-18/9FT
    MFLEW-3/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-3-12ft
    MFLEW-3/12FT
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflew-3-12ft