/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    self retracting lifelines

    Anticaídas autorretráctil Miller MightyLite™

    Anticaídas autorretráctil Miller MightyLite™

    Overview
    Los anticaídas autorretráctiles (SRL) Miller MightyLite son hasta un 30% más ligeros que los modelos de la competencia en su clase.

    Duradero y confiable
    La carcasa de acero inoxidable y aluminio resistente a la corrosión prolonga la vida útil

    Varias configuraciones
    Disponible en longitudes de 20 ft (6 m), 30 ft (9 m), 50 ft (15 m), 65 ft (20 m), 100 ft (30 m), 130 ft (40 m) y 175 ft (53 m)

    Características y beneficios:
    • La carcasa de acero inoxidable y aluminio duradera y confiable, resistente a la corrosión, prolonga la vida útil
    • No se requiere recertificación anual de fábrica
    • Con capacidad nominal de hasta 310 libras (140.6 kg) usuario
    • Se incluye mosquetón y línea*
    • Disponible en longitudes de 20 ft (6 m), 30 ft (9 m), 50 ft (15 m), 65 ft (20 m), 100 ft (30 m), 130 ft (40 m) y 175 ft (53 m)
    * Disponible sin el cable de maniobra ni el mosquetón. Para realizar el pedido, agregue una “B” al número de modelo correspondiente (p. ej.: RL20BP/20FT).

    También disponible con parte superior giratoria de acero inoxidable y gancho de seguridad giratorio de acero inoxidable. Para realizar el pedido, agregue una “S” al número de modelo correspondiente (p. ej.: RL20SS-S/20FT).
    Nota: Gancho de seguridad de bloqueo: apertura de compuerta de 19 mm (3/4'), gancho de resorte de bloqueo: abertura de compuerta de 64 mm (2-1/2'). Todos los conectores incluyen una resistencia de compuerta de 3600 lb

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1004573
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    1004573
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    140059/30FT
    RETRACTABLE CON WEB LO DE 4''
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    140059/30FT
    RETRACTABLE CON WEB LO DE 4''
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL100G-Z7/100FT
    Los anticaídas autorretráctiles (SRL) Miller MightyLiteTM son hasta un 30% más livianos que los modelos de la competencia en su clase. Duraderas y fiables, están fabricadas con carcasa de acero inoxidable y aluminio resistente a la corrosión.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL100G-Z7/100FT
    Los anticaídas autorretráctiles (SRL) Miller MightyLiteTM son hasta un 30% más livianos que los modelos de la competencia en su clase. Duraderas y fiables, están fabricadas con carcasa de acero inoxidable y aluminio resistente a la corrosión.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL100G/100FT-USS
    Miller MightyLite de 30 m (100 pies) con cuerda de salvamento galvanizada Este producto está personalizado para US Steel.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL100G/100FT-USS
    Miller MightyLite de 30 m (100 pies) con cuerda de salvamento galvanizada Este producto está personalizado para US Steel.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL100SS-Z7/100FT
    Cuerda salvavidas de cuerda de alambre de acero inoxidable de 30 m (100 pies) con mosquetón y cable de retención. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL100SS-Z7/100FT
    Cuerda salvavidas de cuerda de alambre de acero inoxidable de 30 m (100 pies) con mosquetón y cable de retención. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL120G-Z7/120FT
    Cuerda salvavidas de cable de alambre galvanizado de 120 pies (316'') con mosquetón y cable de retención. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL120G-Z7/120FT
    Cuerda salvavidas de cable de alambre galvanizado de 120 pies (316'') con mosquetón y cable de retención. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL130G-Z7/130FT
    Cuerda salvavidas de cable de alambre galvanizado de 130 pies (316 pies) con mosquetón y cable de retención. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL130G-Z7/130FT
    Cuerda salvavidas de cable de alambre galvanizado de 130 pies (316 pies) con mosquetón y cable de retención. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL175G/175FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL175G/175FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL20BP/20FT
    MightyLite de 20 pies con anticaídas de tejido trenzado. Esta unidad no incluye un mosquetón ni un cable de maniobra.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL20BP/20FT
    MightyLite de 20 pies con anticaídas de tejido trenzado. Esta unidad no incluye un mosquetón ni un cable de maniobra.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL20G-Z7/20FT
    Los anticaídas autorretráctiles (SRL) Miller MightyLiteTM son hasta un 30% más livianos que los modelos de la competencia en su clase. Duraderas y fiables, están fabricadas con carcasa de acero inoxidable y aluminio resistente a la corrosión.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft
    RL20G-Z7/20FT
    Los anticaídas autorretráctiles (SRL) Miller MightyLiteTM son hasta un 30% más livianos que los modelos de la competencia en su clase. Duraderas y fiables, están fabricadas con carcasa de acero inoxidable y aluminio resistente a la corrosión.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-mightylite-srl-rl175g-z7175ft