/content/sps/mx/es/search-results.html

    self retracting lifelines

    Anticaídas autorretráctil Miller MightEvac

    Anticaídas autorretráctil Miller MightEvac

    Overview
    Con extractor de emergencia
    El Miller MightEvac combina el rendimiento y la confiabilidad de la serie de anticaídas autorretráctiles MightyLite más vendida con un mecanismo de recuperación de activación rápida para evacuación de emergencia.

    Ligero
    El 20% más ligero que los modelos de la competencia proporciona ahorros significativos a largo plazo y reduce el costo de propiedad.

    Confiable
    Su diseño duradero se construyó con componentes de acero inoxidable y aluminio resistentes a la corrosión para proporcionar un ciclo de vida más largo.

    Disponibles kits completos para espacios confinados.

    Características y beneficios:
    • No se requiere recertificación anual de fábrica*: ahorro significativo a largo plazo/menor costo de propiedad (*No se aplica a Canadá debido a los requisitos de CSA Z259.2.2-98. Debe ser inspeccionado por un centro de servicio autorizado de Miller si se ve involucrado en una caída o si falla la inspección visual o funcional del usuario)
    • Favorece un rescate rápido y fácil con una ventaja mecánica de 4:1 (velocidad media de 25 ft [7.6 m] por minuto)
    • Capacidad de peso de 1.4 kN (310 lb)
    • Solo para evacuación de emergencia
    • Práctica asa de transporte de alta resistencia
    • Disponible en cuerda de alambre galvanizado o de acero inoxidable y cuerda de Kevlar en longitudes de 50 ft (15 m), 100 ft (30 m) y 130 ft (40 m), o modelos de cuerda de Kevlar en longitudes de 40 ft. (12.2 m) SKU MR40K/40FT, y 80 ft (24.4 m) SKU MR80K/80 ft cuadrados
    Specifications

    Otros

    • Material de anticaídas
      • Acero galvanizado
      • Acero inoxidable

    Otros

    • Material de anticaídas
      • Acero galvanizado
      • Acero inoxidable
    • Material de anticaídas : Acero galvanizado|Acero inoxidable
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    9054EV/
    Soporte de montaje para SRL MightEvac (MR50).
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-dh19-andap8assembly-npid43718
    9054EV/
    Soporte de montaje para SRL MightEvac (MR50).
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-dh19-andap8assembly-npid43718
    MME-OSS1-01/130FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MME-OSS1-01/130FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MME-SCB1-01/130FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MME-SCB1-01/130FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100G/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100G/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GB-Z7/100FT
    El Miller® MightEvac combina el rendimiento superior y la confiabilidad del más vendido anticaídas autorretráctil serie MightyLite con un mecanismo de recuperación de activación rápida para evacuación de emergencia.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GB-Z7/100FT
    El Miller® MightEvac combina el rendimiento superior y la confiabilidad del más vendido anticaídas autorretráctil serie MightyLite con un mecanismo de recuperación de activación rápida para evacuación de emergencia.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GB/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GB/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GC-Z7/100FT
    El sistema para espacios confinados Miller MightEvac incluye el sistema MightEvac con 100 pies de cable de alambre galvanizado de 316 pulgadas y trípode de 7 pies (2 m) con soporte de montaje. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GC-Z7/100FT
    El sistema para espacios confinados Miller MightEvac incluye el sistema MightEvac con 100 pies de cable de alambre galvanizado de 316 pulgadas y trípode de 7 pies (2 m) con soporte de montaje. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GC/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GC/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GCM-Z7/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GCM-Z7/100FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GX-Z7/100FT
    El sistema de espacio confinado Miller MightEvac incluye MightEvac con 100 pies de cable de alambre galvanizado de 316 pulgadas y 9 pies. (2,7 m) con soporte de montaje. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT
    MR100GX-Z7/100FT
    El sistema de espacio confinado Miller MightEvac incluye MightEvac con 100 pies de cable de alambre galvanizado de 316 pulgadas y 9 pies. (2,7 m) con soporte de montaje. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127865_MR100GB-Z7-100FT