/content/sps/mx/es/search-results.html

    self retracting lifelines

    Anticaídas autorretráctiles Miller® Falcon™ Edge

    Anticaídas autorretráctiles Miller® Falcon™ Edge

    Overview
    En entornos de trabajo de todas las variedades, los bordes en altura son mucho más comunes de lo que las personas conocen. Basta con mirar alrededor de cualquier obra de construcción y observar los muchos bordes diferentes que existen, como los bordes de un suelo, techo o encofrado. Diseñados para el rendimiento en aplicaciones de borde, los SRL Falcon Edge ofrecen versatilidad, confiabilidad y máxima seguridad.

    La versatilidad que usted necesita
    Se adapta perfectamente a su perfil personal, con capacidad para soportar pesos de usuario de hasta 420 libras en todas las conexiones a nivel de ft y superior, excepto en Canadá donde la capacidad de peso máxima es de 375 libras (170 kg) cuando se prueba según CSA Z259.2.2-17.

    La seguridad de la que depende
    Diseñado para aplicaciones de bordes afilados con un radio de borde ≥ 0.005' (0.13 mm) que proporciona protección en aplicaciones que requieren anclaje a nivel de los ft.

    Características y beneficios:
    • Diseñado para aplicaciones de filo afilado con un radio de filo ≥ 0.005' (0.13 mm)
    • Proporciona protección en aplicaciones que requieren anclaje al nivel de los pies
    • Cumple con las normas de seguridad más estrictas, incluyendo ANSI Z359.14 Clase B y LE
    • Proporciona protección para todas las situaciones de trabajo en altura: horizontal, vertical, montada por encima de la cabeza, anclada al nivel de los ft y cerca de los bordes
    • Disponible en longitudes de trabajo de 20, 30 y 50 ft para cubrir una amplia gama de aplicaciones
    • Los modelos disponibles para aplicaciones de soldadura incluyen una cubierta de amortiguador que es ignífuga y resistente a salpicaduras de soldadura
    • El diseño duradero con componentes internos resistentes a la corrosión prolonga la vida útil y reduce el costo de propiedad
    • Hasta un 30% más ligero que los modelos de la competencia para facilitar la instalación y el transporte, lo que reduce la fatiga del trabajador y aumenta la productividad
    • El cable galvanizado más grueso (7/32”) aumenta la durabilidad para reducir el costo de propiedad
    • Equipado con RFID para un seguimiento eficiente de activos e inspecciones
    • Se puede reparar con un tiempo de respuesta rápido, reduce el costo de propiedad y aumenta la productividad
    Specifications

    Otros

    • Conector de unidad
      • Mosquetón
    • Conector del anticaídas
      • Bloqueo de acero
      • Bloqueo de acero
      • Gancho de seguridad giratorio
      • Gancho de seguridad giratorio
    • Material de anticaídas
      • Acero galvanizado
    • Clasificación de borde
      • Sí

    Otros

    • Conector de unidad
      • Mosquetón
    • Conector del anticaídas
      • Bloqueo de acero
      • Bloqueo de acero
      • Gancho de seguridad giratorio
      • Gancho de seguridad giratorio
    • Material de anticaídas
      • Acero galvanizado
    • Clasificación de borde
      • Sí
    • Conector de unidad : Mosquetón
    • Conector del anticaídas : Bloqueo de acero|Bloqueo de acero | Gancho de seguridad giratorio|Gancho de seguridad giratorio
    • Material de anticaídas : Acero galvanizado
    • Clasificación de borde : Sí
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
    6780410/20
    ETIQUETA FRONTAL, FALCON EDGE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    6780410/20
    ETIQUETA FRONTAL, FALCON EDGE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    6780411/20
    ETIQUETA TRASERA, FALCON EDGE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    6780411/20
    ETIQUETA TRASERA, FALCON EDGE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    6780412/40
    ETIQUETA DE INFORMACIÓN VARIABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    6780412/40
    ETIQUETA DE INFORMACIÓN VARIABLE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    6780414/1
    CONJUNTO DE CUERDA DE SALVAMENTO, 76 CM (30 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    6780414/1
    CONJUNTO DE CUERDA DE SALVAMENTO, 76 CM (30 PIES)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP20G-LE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP20G-LE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP20G-LEK
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 6 m (20 pies), 732, con amortiguador integral de impacto con cubierta ignífuga para aplicaciones de soldadura. Incluye gancho de cierre giratorio de bloqueo de acero, eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP20G-LEK
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 6 m (20 pies), 732, con amortiguador integral de impacto con cubierta ignífuga para aplicaciones de soldadura. Incluye gancho de cierre giratorio de bloqueo de acero, eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP30G-LE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP30G-LE
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP30G-LEK
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 9 m (30 pies), 732, con amortiguador integral de impacto con cubierta ignífuga para aplicaciones de soldadura. Incluye gancho de cierre giratorio de bloqueo de acero, eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP30G-LEK
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 9 m (30 pies), 732, con amortiguador integral de impacto con cubierta ignífuga para aplicaciones de soldadura. Incluye gancho de cierre giratorio de bloqueo de acero, eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP50G-LE
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 15 m (50 pies), 732, con amortiguador integral de impacto y gancho de acero para broche giratorio de bloqueo. Incluye eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP50G-LE
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 15 m (50 pies), 732, con amortiguador integral de impacto y gancho de acero para broche giratorio de bloqueo. Incluye eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP50G-LEK
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 15 m (50 pies), 732, con amortiguador integral de impacto con cubierta ignífuga para aplicaciones de soldadura. Incluye gancho de cierre giratorio de bloqueo de acero, eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE
    MP50G-LEK
    Cuerda de salvamento de cable de acero galvanizado de 15 m (50 pies), 732, con amortiguador integral de impacto con cubierta ignífuga para aplicaciones de soldadura. Incluye gancho de cierre giratorio de bloqueo de acero, eslogan y mosquetón.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item168733_MP20G-LE