/content/sps/mx/es/search-results.html

    self retracting lifelines

    Anticaídas autorretráctiles Miller Black Rhino™

    Anticaídas autorretráctiles Miller Black Rhino™

    Overview
    Los anticaídas autorretráctiles Black Rhino™ (SRL)son ideales para construcción de concreto, soldadura, erección de acero, procesamiento de alimentos y aplicaciones de almacén.

    Durabilidad
    Diseñado con un cable de acero inoxidable para soportar los rigores diarios de los entornos duros.

    Diseñado para durar
    Mayor vida útil: componentes de acero inoxidable y aluminio resistentes a la corrosión.

    Características y beneficios:
    • Sistema de frenada de acero inoxidable de alta resistencia y activación rápida que detiene las caídas libres, proporciona un rescate rápido y seguro
    • Indicador de carga integral: indica cuándo debe retirarse la unidad del servicio y devolverse para su reparación
    • Amortiguador interno integral: reduce de forma consistente las fuerzas de caída
    • Variedad de conectores de anclaje integrales disponibles
    • No se requiere recertificación anual de fábrica
    • Con capacidad nominal de hasta 310 libras. (140.6 kg) de capacidad
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CFL-1-Z7/9FT
    Black Rhino con conector sin unidad y gancho de seguridad giratorio de bloqueo de acero con indicador de carga. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-1-Z7/9FT
    Black Rhino con conector sin unidad y gancho de seguridad giratorio de bloqueo de acero con indicador de carga. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-2/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-2/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-3-Z7/9FT
    Black Rhino con pivote giratorio de acero inoxidable y gancho de seguridad de pivote de bloqueo de acero con indicador de carga. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-3-Z7/9FT
    Black Rhino con pivote giratorio de acero inoxidable y gancho de seguridad de pivote de bloqueo de acero con indicador de carga. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-4-Z7/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-4-Z7/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-4/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-4/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-5-Z7/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-5-Z7/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-5/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-5/9FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-6-Z7/9FT
    Black Rhino con pieza giratoria de acero inoxidable, mosquetón con cierre giratorio de acero y gancho de resorte con cierre de acero. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFL-6-Z7/9FT
    Black Rhino con pieza giratoria de acero inoxidable, mosquetón con cierre giratorio de acero y gancho de resorte con cierre de acero. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFLCMK/
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT
    CFLCMK/
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item122687_CFL-4-Z7-9FT