/content/sps/mx/es/search-results.html

    personal fall limiters

    Limitadores de caída Titan™

    Limitadores de caída Titan™

    Overview
    Diseñados para aplicaciones que requieren hasta 11 ft de longitud de trabajo, los limitadores de caída Titan™ son lo suficientemente pequeños para caber en la palma de su mano.

    Seguridad mejorada
    Requiere menos distancia de caída que las eslingas amortiguadoras y reduce el riesgo de tropiezos. Todas las unidades están equipadas con un indicador de caída, en caso de caída, se despliega una bandera para indicar que la unidad ha sido sometida a fuerzas de detención de caídas y debe retirarse del servicio.

    Mayor movilidad del usuario
    Ofrece 11 ft (3.4 m) de capacidad de trabajo en comparación con una eslinga amortiguadora estándar que solo proporciona 6 ft (1.8 m) de movilidad, lo que se traduce en un aumento de la productividad.

    Características y beneficios:
    • Ofrece 11 ft (3.4 m) de capacidad de trabajo
    • El mecanismo de frenado de activación rápida de acero inoxidable detiene las caídas libres
    • Diseño ligero y compacto:
    • Componentes interiores resistentes a la corrosión
    • No se requiere recertificación anual de fábrica
    • Indicador visual de carga
    Opciones de conector de anclaje de unidad
    • Sin conexión (TFL-Z7/11FT)
    • Mosquetón de bloqueo por torsión de acero (TFL-1-Z7/11FT)
    • Grillete giratorio de acero inoxidable (TFL-2-Z7/11FT)
    • Mosquetón y grillete giratorio (TFL-3-Z7/11FT)
    • Gancho de resorte giratorio de acero inoxidable para y argolla de trinquete de bloqueo (TFL-6-Z7/11FT)
    Specifications

    Otros

    • Estándares
      • ANSI A10.32
      • CSA Z259.2.2-98
      • OSHA 1926.502; OSHA 1910.66

    Otros

    • Estándares
      • ANSI A10.32
      • CSA Z259.2.2-98
      • OSHA 1926.502; OSHA 1910.66
    • Estándares : ANSI A10.32|CSA Z259.2.2-98|OSHA 1926.502; OSHA 1910.66
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    080076/12FT
    LÍMITE DE CAÍDA ORO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    080076/12FT
    LÍMITE DE CAÍDA ORO
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-3-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-3-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-3/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-3/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-6-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-6-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-6/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-6/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-Z7/11FT
    Limitador de caída Titan con anticaídas tejido de 11 pies (1'') sin conector de unidad y gancho de seguridad de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL-Z7/11FT
    Limitador de caída Titan con anticaídas tejido de 11 pies (1'') sin conector de unidad y gancho de seguridad de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT
    TFL/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item127882_TFL-Z7-11FT