personal fall limiters
Limitador de caída personal Miller Turbo T-BAK™
Limitador de caída personal Miller Turbo T-BAK™
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El primer y único retráctil de su tipo, Miller Turbo T-BAK™, fue diseñado para auto amarre en cualquier lugar a lo largo del anticaídas. Es el único producto del mercado que cumple con la norma ANSI Z359.14. De serie y ofrece una protección de conexión continua del 100%.
Cincha de alto rendimiento XTREME
Diseñado con tejido trenzado de alta tecnología resistente a la abrasión, disponible exclusivamente con productos de la marca Miller®.
Auto amarre en cualquier lugar del anticaídas
El Miller Turbo T-BAK™ proporciona más ubicaciones de anclaje de amarre con una mayor variedad de opciones de tamaño portador. También simplifica la formación del usuario para mejorar la seguridad.
Características y beneficios:
- Alternativa rentable al auto amarre, eslingas amortiguadoras
- Todo en uno, el diseño de anticaídas autorretráctil/conector de anclaje reduce el equipo requerido en el lugar de trabajo
- Diseñado para anclar debajo del anillo en D posterior del arnés del usuario para mayor seguridad
- Amortiguador integrado especialmente diseñado para aplicaciones de auto amarre con dispositivo indicador de carga
- Cumple con todos los estándares aplicables OSHA, ANSI, CSA y CE, incluido el requisito ANSI Z359.1 que establece que solo 24 pulgadas (0.61 m) o menos del anticaídas se extiende fuera de la carcasa cuando la unidad está completamente retraída
- Capacidad de trabajo de 7.5 ft (2.3 m): el anticaídas de tejido trenzado de alta resistencia se extiende/retrae suavemente sin interrupción para mayor movilidad y comodidad
- Auto amarre en CUALQUIER PARTE del anticaídas: proporciona más ubicaciones de anclaje de amarre con una mayor variedad de opciones de tamaño portador y simplifica la formación del usuario para mejorar la seguridad
- Gancho de seguridad de bloqueo Miller 5K® diseñado específicamente para auto amarre: capacidad de carga de compuerta de 22 kN (5000 lb) desde cualquier ángulo
- Entretejido trenzado de alto rendimiento TREME: la costura lateral blanca indica que está especialmente diseñado para el uso de auto amarre
- Con capacidad nominal para 400 libras (Capacidad de 181.4 kg)
Otros
- Standards
- ANSI Z359.14-2021
- Unit Connector Breaking Strength
- 3600 pound-force
- Internal Components Material
- Aluminium
- Galvanized Steel
- Stainless Steel
- Rescue-Retrieval Capability
- NO
- Operating Temperature Range
- -40 to 130 degree Fahrenheit
- Lifeline Connector Material
- Steel Plated
- Connecting Component Swivel
- Carbon Steel
- Lifeline Connector Opening
- Bracket Connector
- Unit Connector Material
- Aluminum Textile
- Unit Connector Opening
- 2.2
- Lifeline Configuration
- Overhead only
- Shock Absorber Type
- Quick Connect Shock Absorber
- Features & Benefits
- ANSI Z359.14-2021 SRL Class 1 / User friendly / Innovative lightweight design
- Lifeline Connector
- VMI SNAP, N-3619 3600 LB RATED
- Lifeline Material
- VECTRAN/POLYESTER BLEND WEBBING
- Breaking Strength
- 3600
- Unit Connector
- Quick Connect Shock Absorber
- Product Weight
- 3.2 -6.2
- Product Length
- 9
- Product Family
- Turbolite
- Brake Material
- Stainless Steel
- Product Depth
- 2.6
- Repairable
- NO
- Edge Rated
- N/A
Otros
- Standards
- ANSI Z359.14-2021
- Unit Connector Breaking Strength
- 3600 pound-force
- Internal Components Material
- Aluminium
- Galvanized Steel
- Stainless Steel
- Rescue-Retrieval Capability
- NO
- Operating Temperature Range
- -40 to 130 degree Fahrenheit
- Lifeline Connector Material
- Steel Plated
- Connecting Component Swivel
- Carbon Steel
- Lifeline Connector Opening
- Bracket Connector
- Unit Connector Material
- Aluminum Textile
- Unit Connector Opening
- 2.2
- Lifeline Configuration
- Overhead only
- Shock Absorber Type
- Quick Connect Shock Absorber
- Features & Benefits
- ANSI Z359.14-2021 SRL Class 1 / User friendly / Innovative lightweight design
- Lifeline Connector
- VMI SNAP, N-3619 3600 LB RATED
- Lifeline Material
- VECTRAN/POLYESTER BLEND WEBBING
- Breaking Strength
- 3600
- Unit Connector
- Quick Connect Shock Absorber
- Product Weight
- 3.2 -6.2
- Product Length
- 9
- Product Family
- Turbolite
- Brake Material
- Stainless Steel
- Product Depth
- 2.6
- Repairable
- NO
- Edge Rated
- N/A
- Standards : ANSI Z359.14-2021
- Unit Connector Breaking Strength : 3600 pound-force
- Internal Components Material : Aluminium|Galvanized Steel|Stainless Steel
- Rescue-Retrieval Capability : NO
- Operating Temperature Range : -40 to 130 degree Fahrenheit
- Lifeline Connector Material : Steel Plated
- Connecting Component Swivel : Carbon Steel
- Lifeline Connector Opening : Bracket Connector
- Unit Connector Material : Aluminum Textile
- Unit Connector Opening : 2.2
- Lifeline Configuration : Overhead only
- Shock Absorber Type : Quick Connect Shock Absorber
- Features & Benefits : ANSI Z359.14-2021 SRL Class 1 / User friendly / Innovative lightweight design
- Lifeline Connector : VMI SNAP, N-3619 3600 LB RATED
- Lifeline Material : VECTRAN/POLYESTER BLEND WEBBING
- Breaking Strength : 3600
- Unit Connector : Quick Connect Shock Absorber
- Product Weight : 3.2 -6.2
- Product Length : 9
- Product Family : Turbolite
- Brake Material : Stainless Steel
- Product Depth : 2.6
- Repairable : NO
- Edge Rated : N/A
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Hoja de ventas
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión