/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    personal fall limiters

    Limitadores personales de caídas Miller® TurboLite™ - 6FT

    Limitador de caída personal TurboLite de 1.8 m (6 pies)

    Overview
    Características y beneficios:
    • El reemplazo ideal para una eslinga amortiguadora de 6 pies
    • Los modelos empiezan a partir de solo 0.86 kg (1.9 lb)
    Specifications

    Otros

    • Application
      • Non-Leading Edge
    • Self-Retracting Device Type
      • Self-Retracting Lifeline

    Otros

    • Application
      • Non-Leading Edge
    • Self-Retracting Device Type
      • Self-Retracting Lifeline
    • Application : Non-Leading Edge
    • Self-Retracting Device Type : Self-Retracting Lifeline
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
    MFL-12/9FT
    MFL-12/9FT
    MFL-14-Z7/6FT
    El limitador personal de caídas (PFL) único Miller TurboLiteTM proporciona la misma capacidad de trabajo que una cuerda corta amortiguadora tradicional, al tiempo que detiene al instante una caída libre en pulgadas.
    MFL-14-Z7/6FT
    El limitador personal de caídas (PFL) único Miller TurboLiteTM proporciona la misma capacidad de trabajo que una cuerda corta amortiguadora tradicional, al tiempo que detiene al instante una caída libre en pulgadas.
    MFL-14-Z7/9FT
    TurboLite con gancho de seguridad de bloqueo de aluminio y gancho de seguridad de bloqueo de aluminio en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    MFL-14-Z7/9FT
    TurboLite con gancho de seguridad de bloqueo de aluminio y gancho de seguridad de bloqueo de aluminio en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    MFL-5-Z7/6FT
    TurboLite con conector sin unidad y gancho de seguridad giratorio de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    MFL-5-Z7/6FT
    TurboLite con conector sin unidad y gancho de seguridad giratorio de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    MFL-5-Z7/9FT
    TurboLite sin unidad de conector y gancho de seguridad de bloqueo giratorio de acero. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    MFL-5-Z7/9FT
    TurboLite sin unidad de conector y gancho de seguridad de bloqueo giratorio de acero. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    MFL-6-Z7/6FT
    El limitador personal de caídas (PFL) único Miller TurboLiteTM proporciona la misma capacidad de trabajo que una cuerda corta amortiguadora tradicional, al tiempo que detiene al instante una caída libre en pulgadas.
    MFL-6-Z7/6FT
    El limitador personal de caídas (PFL) único Miller TurboLiteTM proporciona la misma capacidad de trabajo que una cuerda corta amortiguadora tradicional, al tiempo que detiene al instante una caída libre en pulgadas.
    MFL-8/6FT
    TurboLite con conector de unidad de gancho giratorio con anillo en D y gancho de varilla de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta
    MFL-8/6FT
    TurboLite con conector de unidad de gancho giratorio con anillo en D y gancho de varilla de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta