/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    personal fall limiters

    Miller® TurboLite™ Flash Personal Fall Limiter Twin

    The Miller® TurboLite™ Flash Personal Fall Limiter is designed for use in Arc Flash and Hot Works applications.

    Overview
    THE MILLER TURBOLITE FLASH SERIES

    Designed specifically for those who work at height and are exposed to arc flash hazards: welding: or who are working near high heat areas: the Miller TurboLite Flash Personal Fall Limiter offers versatility: reliability: and maximum safety.

    Engineered to deliver the assurance you expect from Miller: our new TurboLite Flash Personal Fall Limiters are available in a wide range of lengths and configurations – including single or twin versions: tie- back options: and even products specifically designed for users working in bucket trucks.

    Product Specs

    Features
    • An all-in-one solution for Arc flash and hot work applications:
    • High impact housing with integral shock absorber
    • Comes in various lengths: configurations: and connector options
    • Rated for up to a 420lb. (189 kg) weight capacity for all connections down to foot level.
    • Meets the most stringent safety standards: including ANSI Z359.14 and ASTM F887.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MFLAF2-11/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con cierre automático de aluminio, 6-ft, doble
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflaf2-18-6ft
    MFLAF2-11/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con cierre automático de aluminio, 6-ft, doble
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflaf2-18-6ft
    MFLAF2-12/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con varilla de aluminio, 6-ft, doble
    MFLAF2-12/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con varilla de aluminio, 6-ft, doble
    MFLAF2-18/6FT
    TurboLite Flash, conector de arnés de conexión rápida, mosquetón con ojal de seguridad de aluminio, 6-ft, Doble
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflaf2-18-6ft
    MFLAF2-18/6FT
    TurboLite Flash, conector de arnés de conexión rápida, mosquetón con ojal de seguridad de aluminio, 6-ft, Doble
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-mflaf2-18-6ft
    MFLAF2-3/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con cierre automático de acero, 6-ft, doble
    MFLAF2-3/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con cierre automático de acero, 6-ft, doble
    MFLAF2-4/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho de Varilla de Acero, 6 pies, Doble
    MFLAF2-4/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho de Varilla de Acero, 6 pies, Doble
    MFLAF2-5/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con pivote de acero, 6-ft, doble
    MFLAF2-5/6FT
    TurboLite Flash, Conector de Arnés de Conexión Rápida, Gancho con pivote de acero, 6-ft, doble
    MFLAFT2-1/9FT
    TurboLite Flash, Atadura, conector de arnés de conexión rápida, mosquetón con ojal de seguridad de aluminio, 6-ft, Doble
    MFLAFT2-1/9FT
    TurboLite Flash, Atadura, conector de arnés de conexión rápida, mosquetón con ojal de seguridad de aluminio, 6-ft, Doble