/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    personal fall limiters

    Limitadores de caída Miller MiniLite™

    Limitadores de caída Miller MiniLite™

    Overview
    El limitador de caída Miller MiniLite™ es un dispositivo de 11 ft (3.3 m) de eslinga de tejido trenzado autorretráctil con un sistema de frenado de activación rápida que limita las caídas libres.

    Comodidad y conveniencia
    Ligero, diseño compacto que cabe en la palma de la mano.

    Mayor seguridad
    En comparación con las eslingas con absorción de choques, un limitador de caídas elimina la necesidad de una mayor distancia de caída, minimizando el riesgo de lesiones.

    Características y beneficios:
    • Ofrece hasta 11 ft (3.3 m) de capacidad de trabajo
    • Sistema de frenado de acero inoxidable de alta resistencia y activación rápida
    • Interior resistente a la corrosión, bastidor y componentes
    • No se requiere recertificación anual de fábrica
    • Cubierta exterior protectora de alto impacto, indicador visual de carga
    • Disponible con una variedad de conectores de anclaje integrales
    • Con capacidad nominal de 310 libras (140.6 kg) de capacidad
    Opciones de conectores de unidad MiniLite™
    • Sin conexión
    • Mosquetón de acero con cierre por torsión
    • Grillete giratorio de acero inoxidable
    • Mosquetón y grillete giratorio
    • Correa de brazo cruzado de 3 ft (1m) acoplada
    • Gancho de resorte de bloqueo
    • Gancho de resorte y grillete giratorio
    • Gancho de seguridad con cierre automático
    • Gancho de seguridad y grillete giratorio
    Opciones de conector de extremo de eslinga MiniLite™
    • Bucle de cincha
    • Gancho de seguridad de bloqueo
    • Gancho de seguridad giratorio
    • Gancho de resorte de bloqueo
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1006100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    1006100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    1006101-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    1006101-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    1006102
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    1006102
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-0-Z7/11FT
    MiniLite con conector sin unidad y gancho de seguridad giratorio con compuerta de 3,600 lb en el extremo de la cuerda corta
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-0-Z7/11FT
    MiniLite con conector sin unidad y gancho de seguridad giratorio con compuerta de 3,600 lb en el extremo de la cuerda corta
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-0/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-0/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-1-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-1-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-11-Z7/11FT
    MiniLite con gancho de seguridad de bloqueo de acero y grillete giratorio y gancho de varilla de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-11-Z7/11FT
    MiniLite con gancho de seguridad de bloqueo de acero y grillete giratorio y gancho de varilla de bloqueo de acero en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-14-Z7/11FT
    MiniLite con mosquetón con cierre giratorio de aluminio y gancho de seguridad con bloqueo de aluminio en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-14-Z7/11FT
    MiniLite con mosquetón con cierre giratorio de aluminio y gancho de seguridad con bloqueo de aluminio en el extremo de la cuerda corta. Incluye conectores con compuertas de 3600 lb.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-15-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-15-Z7/11FT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-2-Z7/11FT
    MiniLite con conector de unidad de grillete giratorio de acero inoxidable y gancho de seguridad de bloqueo de acero con compuerta de 3600 lb en el extremo de la cuerda corta
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft
    FL11-2-Z7/11FT
    MiniLite con conector de unidad de grillete giratorio de acero inoxidable y gancho de seguridad de bloqueo de acero con compuerta de 3600 lb en el extremo de la cuerda corta
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/miller-minilite-fall-limiters-fl11-1-z711ft