/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    lanyards

    Titan Restraint Lanyards

    Titan Restraint Lanyards

    Overview

    Key Features

    Retrait Lanyard with 12 mm polyamide rope with 2 loops and no connector.Exist from 1 m to 2 m.


    Recommended Industries/Use

    Hazards

    Regulations

    • Complies to the EN 354 .

    Warranty Information

    Our state of the art equipment provides the criticaltool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.

    At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made inaccordance with the standards and meets your exacting requirements.

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    T9111R/6FTWH
    T9111R/6FTWH
    T9111W/4FTAF
    T9111W/4FTAF
    T9111W/8FTAF
    T9111W/8FTAF
    T9112W/6FTAF
    T9112W/6FTAF