/content/sps/mx/es/search-results.html

    lanyards

    Reglex 3000

    Offers a continous adjustment, this work-positioning lanyard can be easily operated with one-hand. 2m to 4m - Work positioning lanyard equipped with a cam type adjuster in stainless steel.

    Overview
    Benefits: User friendly
    • Allows the operator a comfortable hands-free work position.
    • Easy to use and to setup.
    • One hand adjustment.
    • End splice to prevent the rope adjuster to be removed.

    Features: designed to fit around a structure and connect to harness side d-rings.
    • Cam type adjuster in stainless steel.
    • Polyester, 14mm, 3-strand rope.
    • Progressive adjustment.
    • With or without rope protection sleeve.
    • Double action snap hook and a screw gate karabiner CS20.
    Specifications

    Otros

    • Género
      • Hombre / Unisex
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 1003104
    • Tipo de soporte del dispositivo (beta)
      • Cuerdas
    • Colores de los guantes
      • blanco, Gris
    • Material del conector
      • Acero inoxidable
    • Cuerdas de seguridad
      • Polea simple
    • Material de soporte
      • poliéster
    • Tipo de cuerda
      • Cuerda estática (inextensible)
    • Tipo de gafa
      • Cuerdas
    • Con conector
    • Conectores
      • Parte superior e inferior
    • Tamaño
      • Único

    Otros

    • Género
      • Hombre / Unisex
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 1003104
    • Tipo de soporte del dispositivo (beta)
      • Cuerdas
    • Colores de los guantes
      • blanco, Gris
    • Material del conector
      • Acero inoxidable
    • Cuerdas de seguridad
      • Polea simple
    • Material de soporte
      • poliéster
    • Tipo de cuerda
      • Cuerda estática (inextensible)
    • Tipo de gafa
      • Cuerdas
    • Con conector
    • Conectores
      • Parte superior e inferior
    • Tamaño
      • Único
    • Género : Hombre / Unisex
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 1003104
    • Tipo de soporte del dispositivo (beta) : Cuerdas
    • Colores de los guantes : blanco, Gris
    • Material del conector : Acero inoxidable
    • Cuerdas de seguridad : Polea simple
    • Material de soporte : poliéster
    • Tipo de cuerda : Cuerda estática (inextensible)
    • Tipo de gafa : Cuerdas
    • Con conector : sí
    • Conectores : Parte superior e inferior
    • Tamaño : Único
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list