/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    lanyards

    Miller® StopFall™

    El dispositivo de retención de caídas Miller StopFall es el único producto para postes de madera de su tipo, está diseñado para subir de forma fácil y natural los postes de madera en una posición que sea cómoda y ergonómicamente aceptada.

    Overview
    El dispositivo de retención de caídas Miller StopFall es el único producto para postes de madera de su tipo, está diseñado para subir de forma fácil y natural los postes de madera en una posición que sea cómoda y ergonómicamente aceptada.

    Función de cincha automática con resorte

    Exclusivo de Miller:
    Mantiene la unidad en contacto constante alrededor del poste.

    Ajuste con una mano:
    Hace que la capacitación de los trabajadores sea rápida, fácil y segura.

    Características y beneficios:
    • Cubierta de muelle con cremallera: permite una cómoda inspección del 100% y un fácil acceso para limpiar los componentes del muelle
    • Tiradores Gaff acoplados: diseño fácil de agarrar, incluso cuando se llevan guantes de instalador resistentes
    • Correa compacta para trabajo pesado: mantiene al trabajador más cerca del poste para facilitar el trabajo en longitud de brazo
    • Se adapta a postes de madera con una circunferencia de 20 a 60'
    • Los grilletes únicos proporcionan una excelente potencia de frenado en seco, postes húmedos o helados. Equipo adicional para trepar:
    • Eslinga de cuerda ajustable: eslinga de cuerda ajustable Miller diseñada para el posicionamiento de trabajo mientras se realiza la transición alrededor de obstáculos.
    • Eslinga de cincha retráctil: diseñada para aplicaciones de rango limitado, la eslinga de cincha retráctil Miller es ligera y conconfiable.
    • Correas de seguridad ajustables: las correas de seguridad de la marca Miller están equipadas con ganchos de seguridad con cierre automático y están construidas con un núcleo interior rojo/indicador de desgaste.
    • Cinturones para instaladores: diseñados con cuatro anillos en D para facilitar el uso de una eslinga de cuerda, correa de seguridad o eslinga de cincha retráctil para pasar alrededor de obstáculos.

    Eslingas de sujeción de posicionamiento y restricción Miller®
    Se recomiendan cuerda, eslingas de cable y tejido trenzado para aplicaciones de posicionamiento de trabajo y sujeción.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    7700A-Z7/YL/GP-1
    STPFALL WCAM BUCKLE & GAFF P
    7700A-Z7/YL/GP-1
    STPFALL WCAM BUCKLE & GAFF P
    7700A/YL/GP-1
    El dispositivo StopFall con tiradores Gaff acoplados se adapta a un tamaño de poste de madera de 508 mm a 1524 mm (20' a 60'') con ajuste de hebilla de leva interior y ajuste de hebilla de fricción exterior.
    7700A/YL/GP-1
    El dispositivo StopFall con tiradores Gaff acoplados se adapta a un tamaño de poste de madera de 508 mm a 1524 mm (20' a 60'') con ajuste de hebilla de leva interior y ajuste de hebilla de fricción exterior.