/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    lanyards

    Miller BackBiter® Tie-Back Lanyard CSA

    Miller BackBiter® Tie-Back Lanyard CSA

    Overview

    Miller BackBiter® Tie-Back Lanyards
    The innovative Miller BackBiter Tie-Back Lanyard with the Miller 5K ® Snap Hook was designed from top to bottom for tie-back use.
    • First snap hook with a 5,000-lb. (22 kN) gate load capacity from any angle
    • All-in-one lanyard with SofStop®
    Shock Absorber and cross-arm anchorage connector
    • SofStop Shock Absorber pack is designed with a specially-woven inner core that smoothly expands to
    reduce fall arrest forces
    • Heavy-duty polyester webbing and Cordura®
    nylon webbing with five times more abrasion resistance

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    913B/6FTGNC
    913B/6FTGNC
    HL-B6FTSL
    HL-B6FTSL