steel mesh barrier stair
Steel Mesh Barrier Stair
Temporarily protecting the edges of stairways during construction has previously been complicated and expensive.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Provides continuous edge protection to a run of stairs
- Complies with EN 13374 Class A
- Toeboard is integrated for ease and speed of installation
- Can be lifted up, using the Steel Mesh Barrier Holder, to allow works to the edge of the stair
- Single panel component can be used on either side of the stair
- Smooth top frame to act as a banister
- Robust and durable framed units for long life and great return on investment
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión