/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    skyreach anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Steel Flange Clamp

    ART. NO. 11661/11665

    Overview
    A clamp (ART. no. 11661) and cup (ART. no. 11665) for use with steel structures when using the SkyReach Anchor as a fall arrest system for loading and unloading vehicles. Fits steel columns with a flange width of between 15cm and 45cm. Two clamps and one cup needed for each SkyReach Anchor.• Size 0.75m x 0.2m• Weight 13.8kg• Hot-dip galvanised steel
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C11661
    C11661
    C11665
    C11665