/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    site stairway

    COMBISAFE® Stairway Universal Support

    ART. NO. CT1023Z

    Overview
    These are used to support stairways of 18 and 21 steps, and to stiffen stairways of 15 steps when set up at a low angle. The telescopic support is adjustable to fit different stairways and base surfaces. The support can be adjusted to a vertical height of 1.2 - 2.1m.• Weight 18kg• Hot-dip galvanised finish
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list