/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    anchorage connectors

    Anclajes giratorios de acero inoxidable Miller 5K lb

    con rotación de 360°

    Overview
    Características y beneficios:
    • Anclajes giratorios Miller con una revolucionaria rotación de 360°
    • se conectan al sistema de detención de caídas de un trabajador para protegerlo de manera segura mientras trabaja en alturas e incluir opciones para usar en concreto y acero.
    • Seleccione entre los anclajes giratorios Miller con anillo en D o los anclajes giratorios intercambiables Miller para satisfacer sus necesidades de aplicación específicas.
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
    RACSWS100C-316
    Anclaje giratorio de acero inoxidable con herrajes de montaje de hormigón
    RACSWS100C-316
    Anclaje giratorio de acero inoxidable con herrajes de montaje de hormigón
    RACSWS100N-316
    Anclaje giratorio de acero inoxidable
    RACSWS100N-316
    Anclaje giratorio de acero inoxidable
    RACSWS1DNC-316
    Kit de herrajes de hormigón para anclaje giratorio de acero inoxidable
    RACSWS1DNC-316
    Kit de herrajes de hormigón para anclaje giratorio de acero inoxidable