/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    anchorage connectors

    Barra de extensión y anclajes de gancho

    Poste de fibra de vidrio y gancho con resorte

    Overview
    Características y beneficios:
    • El poste de fibra de vidrio y el gancho con resorte son ideales para usar cuando se trepan escaleras y torres.
    • Instala sistemas de detención de caídas de hasta 6 m (20 pies) desde el nivel del suelo hasta el hierro en ángulo, tuberías y estructuras relacionadas.
    • Capacidad máxima de 181 kg
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    475-1/
    Gancho para #475
    475-1/
    Gancho para #475
    475-2/
    Poste de extensión para #475
    475-2/
    Poste de extensión para #475
    475/
    Mástil de extensión y gancho
    475/
    Mástil de extensión y gancho