/content/sps/mx/es/search-results.html

    welding helmet accessories

    Filtros, placas y lentes de soldadura

    Filtros de soldadura: placas y lentes

    Overview
    Fiber-Metal ofrece una selección completa de filtros de soldadura: placas y lentes de seguridad y de protección para nuestros cascos y gafas de soldar. Nuestra línea de ALTO RENDIMIENTO incluye una placa o lente de máxima calidad para prácticamente todas las aplicaciones de fabricación de metal. Todos los productos se fabrican con los más altos estándares con un control de calidad rígido para mejorar la visión del trabajo del fabricante para una máxima productividad y al mismo tiempo proporcionar protección de acuerdo con los requisitos ANSIZ87.1. Para aprovechar al máximo un casco o gafas para soldar de fibra de metal: equípelo con filtro de ALTO RENDIMIENTO: placas de seguridad y de cubierta o lentes.

    Características y beneficios:

    FILTROS DE CRISTAL
    Corte de precisión al tamaño real para un mejor ajuste. Ópticamente correcto con sombreado uniforme en toda la placa o lente para protección y comodidad del soldador.

    FILTROS DE POLICARBONATO
    Aproximadamente 1/3 del peso de un filtro de cristal comparable: y muchas veces más resistente a los impactos: los filtros de policarbonato son la elección de los soldadores de alta producción.

    FILTROS BAÑADOS EN ORO
    Todas las ventajas de un filtro de policarbonato: con el beneficio de una capa de oro que refleja hasta el 99% de la luz infrarroja: reduciendo la temperatura dentro del casco. Un soldador más frío y cómodo permanecerá en el trabajo por más tiempo y producirá más.

    PLACA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO
    Moldeada por inyección: ópticamente correcta: ligera: la placa de policarbonato resistente a los impactos proporciona un margen adicional de protección.

    CUBIERTAS CR39
    Las placas de cubierta de alta calidad contienen un porcentaje más alto de material CR39 que cualquier otra marca, incluidas las que dicen ser '100% CR39'. Una mayor calidad proporciona una mejor protección y una vida útil más larga para las costosas placas de filtro.

    AUMENTADORES DE SOLDADURA DE POLICARBONATO (EXTENSIONES)
    Moldeado por inyección en una sola pieza de un policarbonato de grado óptico especial: reduce la fatiga y la irritación de los ojos porque es ópticamente correcto. Es la única lupa del mercado diseñada para una distancia de trabajo óptima de 12′′ desde la soldadura en lugar de la distancia habitual de 6′′. El recubrimiento duro de silicona protege la superficie de arañazos y rozaduras.
    Specifications

    Otros

    • Para uso con
      • Cascos para soldar; Gafas de protección

    Otros

    • Para uso con
      • Cascos para soldar; Gafas de protección
    • Para uso con : Cascos para soldar; Gafas de protección
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1092
    Resorte de retención de accesorios de plástico negro Honeywell Fibre-Metal®
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1092
    1092
    Resorte de retención de accesorios de plástico negro Honeywell Fibre-Metal®
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1092
    3651.00
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    3651.00
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    3651.50
    MAGNIFICADOR POLI
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    3651.50
    MAGNIFICADOR POLI
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    3652.00
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    3652.00
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    3652.50
    MAGNIFICADOR POLI
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    3652.50
    MAGNIFICADOR POLI
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    CL242
    PLACA DE SEGURIDAD, POLYCARB, 2X4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cl242
    CL242
    PLACA DE SEGURIDAD, POLYCARB, 2X4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cl242
    CL452
    La Placa de Seguridad de Alto Rendimiento Fibre-Metal®, con medidas de 4 12 x 5 14, está fabricada con policarbonato resistente a impactos que ofrece un margen adicional de protección.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cl452
    CL452
    La Placa de Seguridad de Alto Rendimiento Fibre-Metal®, con medidas de 4 12 x 5 14, está fabricada con policarbonato resistente a impactos que ofrece un margen adicional de protección.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-cl452
    CL502
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    CL502
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    P241SH5
    FILTRO PL, CRISTAL, SH-5, 2x4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    P241SH5
    FILTRO PL, CRISTAL, SH-5, 2x4
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    P241SH8
    Placa de filtro Vidrio tratado térmicamente 2'' x 4 14'' tonos 5-14
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242
    P241SH8
    Placa de filtro Vidrio tratado térmicamente 2'' x 4 14'' tonos 5-14
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item36699_CL242