safety goggles
Anteojos Uvex XMF™
Anteojos Uvex XMF
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento anti-rayones y anti-empañamiento Dura-streme
- Cobertura superior, óptica de precisión y características de comodidad
- Disponible en 3 colores de marco y 2 tintes de lente
- Cuerpo de elastómero suave y ligero
- Con certificación militar de EE. UU. Vo y V50
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Estándares militares Vo y V50
- Dura-streme: recubrimiento duro anti-rayones ultra duradero en el exterior y recubrimiento de lente anti-empañamiento Uvextreme en el interior
- Ligero, ajuste sin holguras que se adapta cómodamente al cuerpo
- El diseño de perfil bajo garantiza la compatibilidad con cascos, dispositivos de visión nocturna y comunicación
- La diadema ajustable resistente al fuego proporciona un ajuste personalizado
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior
- Amplio campo de visión para una visión periférica optimizada
- Lente de nivel U6 que filtra un 99.9 % de protección UVB/UVA para transmitancia UV de lejos y de cerca
- La funda de la lente de tejido suave y antirreflejante con colores a juego ayuda a proteger la lente de los anteojos
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015, probado por Honeywell para cumplir con los requisitos del estándar CSA Z94.3 y los estándares militares Vo
- Anteojos tácticos con recubrimiento de lente AF/HC Dura-streme y cobertura superior, óptica de precisión, características de comodidad. Kit de anteojos tácticos disponible
- Inserto Optimal Rx disponible
Otros
- Color de marco
- Color piel
- Negro
- Verde follaje
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Material de la diadema
- Tela
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de la diadema
- Color piel
- Negro
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Diadema incluida
- Sí
Otros
- Color de marco
- Color piel
- Negro
- Verde follaje
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Material de la diadema
- Tela
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de la diadema
- Color piel
- Negro
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Diadema incluida
- Sí
- Color de marco : Color piel|Negro|Verde follaje
- Ventajas de la plataforma de productos : La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
- Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
- Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
- Material de la diadema : Tela
- Material de la lente : Policarbonato
- Color de la diadema : Color piel|Negro
- Color de la lente : Claro|Gris
- Diadema incluida : Sí
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Folleto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión