safety goggles
Uvex Sub-Zero™
Gafas Uvex Sub-Zero
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- P.C.: Hydroshield AF (buena para temperaturas de 20 a -10 grados)
- La ventilación superior e inferior crean un flujo de aire
- Espuma suave para la cara
- Diadema ancha: ajustable
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Estilo inspirado en el esquí para climas fríos y extremos
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 18:819 - Brasil
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- La ventilación superior e inferior ayudan a crear el flujo de aire para minimizar aún más el empañamiento
- Se adapta cómodamente a la mayoría de las gafas graduadas
- Ligero: el cuerpo de TPE proporciona una comodidad y un ajuste excepcionales
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises para una variedad de aplicaciones
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Alta protección contra impactos en ambientes fríos y extremos
- Estilo de máscara inspirado en el esquí
Otros
- Color de marco
- Negro
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; protección de alto impacto en ambientes fríos y extremos (20 ºF a -10 ºF)
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD® AF
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Material de la diadema
- Tela
- Color de la diadema
- Gris
- Negro
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Diadema incluida
- Sí
Otros
- Color de marco
- Negro
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; protección de alto impacto en ambientes fríos y extremos (20 ºF a -10 ºF)
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD® AF
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Material de la diadema
- Tela
- Color de la diadema
- Gris
- Negro
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Diadema incluida
- Sí
- Color de marco : Negro
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; protección de alto impacto en ambientes fríos y extremos (20 ºF a -10 ºF)
- Revestimiento de la lente : HYDROSHIELD® AF
- Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
- Material de la diadema : Tela
- Color de la diadema : Gris|Negro
- Color de la lente : Claro|Gris
- Diadema incluida : Sí
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Folleto
Certificado
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión