/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety goggles

    Uvex Climazone

    Uvex Climazone

    Overview
    Uvex Climazone ofrece un diseño inspirado en el esquí para condiciones de frío extremo. Lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiniebla Uvextra y lente exterior con recubrimiento antiarañazos ultraduradero. Incluye un sistema de ventilación, espuma suave en la cara y diadema ajustable.

    Características y beneficios:
    • Disponible con recubrimiento exterior ultraduradero de lente antiniebla Uvextra HC/interior
    • El sistema de ventilación minimiza el empañamiento
    • Lente de panel doble reemplazable
    • Espuma suave para la cara y diadema ancha ajustable
    • Disponible en lentes de recambio transparentes, grises y ámbar
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Recubrimiento antiarañazos Ultra-dura
    • Recubrimiento antiarañazos Uvextra
    Ajuste:
    • Espuma facial suave
    • Diadema ancha ajustable y cómoda
    Protección:
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Lente de nivel U6 que filtra el 99.9% de la protección UVB/UVA
    • Disponible en varios tintes de lente
    Propuesta de valor:
    • Proporciona una cobertura y protección excepcionales en condiciones climáticas extremas
    • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
    • Fabricado en EE. UU.
    Estilo:
    • Estilo de esquí para climas fríos y extremos
    Specifications

    Otros

    • Barra de navegación
      • Espuma facial
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Antiempañamiento bajo condiciones de frío extremo; lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiempañamiento Uvextra; lente exterior con recubrimiento antirayones Ultra-dura; sistema de ventilación.
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Flexibilidad del bastidor
      • Diadema ajustable
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Negro
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris
      • Ámbar
    • Color de la diadema
      • Negro

    Otros

    • Barra de navegación
      • Espuma facial
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Antiempañamiento bajo condiciones de frío extremo; lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiempañamiento Uvextra; lente exterior con recubrimiento antirayones Ultra-dura; sistema de ventilación.
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Flexibilidad del bastidor
      • Diadema ajustable
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Negro
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris
      • Ámbar
    • Color de la diadema
      • Negro
    • Barra de navegación : Espuma facial
    • Ventajas de la plataforma de productos : Antiempañamiento bajo condiciones de frío extremo; lente de doble panel reemplazable: lente interior con recubrimiento antiempañamiento Uvextra; lente exterior con recubrimiento antirayones Ultra-dura; sistema de ventilación.
    • Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente : Policarbonato
    • Material de la diadema : Tela
    • Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
    • Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
    • Diadema incluida : Sí
    • Color de marco : Negro
    • Color de la lente : Claro|Gris|Ámbar
    • Color de la diadema : Negro