safety goggles
Uvex Carbonvision™
Uvex Carbonvision
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- Disponible en Dura-streme HC/AF
- Marco ultraligero con componentes flexibles
- Los componentes blandos se adaptan a la cara
- Disponible en tonos claros y grises
- Bajo perfil ideal para respiradores desechables y tapas protectoras
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 32:538 - Brasil
- D3
- Revestimiento antiniebla Dura-streme
- Marco ultraligero con componentes flexibles
- La diadema de alta calidad está disponible en neopreno sin látex o tejido para un ajuste cómodo
- Los componentes flexibles se adaptan a la forma de la cara para garantizar un ajuste y sellado perfectos
- Protección contra impactos: polvo/partículas en el aire
- Protección frente a salpicaduras químicas: cuando se lleva con la diadema de neopreno
- Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
- Certificado para cumplir con las normas ANSI+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Certificado para cumplir con las normas D3
- Proporciona protección de alto rendimiento y comodidad durante todo el día
Otros
- Color de la diadema
- Gris
- Ventajas de la plataforma de productos
- Armazón ultraligero y de bajo perfil; diadema de alta calidad disponible en neopreno o tela; hecho en EE. UU.
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Material de la diadema
- Neopreno
- Tela
- Diadema incluida
- Sí
- Color de marco
- Negro y gris
- Color de la lente
- Claro
- Gris
Otros
- Color de la diadema
- Gris
- Ventajas de la plataforma de productos
- Armazón ultraligero y de bajo perfil; diadema de alta calidad disponible en neopreno o tela; hecho en EE. UU.
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Material de la diadema
- Neopreno
- Tela
- Diadema incluida
- Sí
- Color de marco
- Negro y gris
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Color de la diadema : Gris
- Ventajas de la plataforma de productos : Armazón ultraligero y de bajo perfil; diadema de alta calidad disponible en neopreno o tela; hecho en EE. UU.
- Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
- Material de la diadema : Neopreno|Tela
- Diadema incluida : Sí
- Color de marco : Negro y gris
- Color de la lente : Claro|Gris
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Folleto
Certificado
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión