/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    safety goggles

    KIT DE SEGURIDAD PARA PINTORES para venta al menudeo

    El kit de caretas de seguridad para pintores de Honeywell ofrece protección anti-empañamiento, antisalpicaduras, contra impactos y contra riesgos químicos en el trabajo. Incluye 10 fundas desprendibles para lentes incluidas para prolongar la vida úti

    Overview
    El kit de seguridad para pintores V-MAXX de Honeywell ofrece protección anti-empañamiento, antisalpicaduras, contra impactos y contra riesgos químicos en el trabajo. Incluye 10 cubiertas de lente despegables.

    • Estilos de ventilación indirecta para aplicaciones de impacto o salpicaduras. Ofrece protección y comodidad completas.
    • Lente de policarbonato transparente con recubrimiento anti-empañamiento Uvextra™.
    • Diadema de neopreno ajustable.
    • Anteojos con un elegante estilo envolvente para un campo de visión de 180 grados.
    • Clips de la diadema pivotantes para ajustar la correa alrededor de cascos o protección auditiva
    • 10 cubiertas de lente despegable incluidas para prolongar la vida útil de la lente.
    • Se puede llevar sobre la mayoría de los anteojos graduados.
    • Cumple con ANSI Z87.1+ 2015 (impacto alto). Probado por Honeywell para cumplir los requisitos de la norma CSA Z94.3.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-51099
    KIT PARA PINTORES V-MAXX SSW
    RWS-51099
    KIT PARA PINTORES V-MAXX SSW