/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Anteojos Uvex Vapor Series para venta al menudeo

    Armazón azul metálico, lente transparente, recubrimiento de lente anti-empañamiento. Diseño deportivo ligero para llevar todo el día. Puente nasal suave para mayor comodidad y ajuste

    Overview
    Estos anteojos de seguridad Honeywell Vapor Sport con tintado deportivo y una resistente lente de policarbonato de grado óptico, proporcionan una valiosa protección contra impactos en el lugar de trabajo. Los anteojos de seguridad tintados tienen un diseño envolvente que proporciona una protección de 180° y un campo de visión panorámico para una visión periférica mejorada. Los anteojos han sido tratados con un recubrimiento resistente a los rayones que prolonga significativamente la vida útil de sus anteojos protectoras. La ligera armazón de nylon, el puente de la nariz suave y las varillas deportivas permiten que se sienten suavemente sobre la cara, para una comodidad durante todo el día. Los anteojos de seguridad cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ y CSA Z94.3.
    • Proporciona un campo de visión de 180° con calidad óptica, lente de policarbonato envolvente de 9 bases
    • Armazón ligero de nylon negro, varillas deportivas para un ajuste cómodo, puente nasal suave que se adapta a diferentes formas y tamaños de nariz
    • La vida útil de los anteojos se amplía con un recubrimiento resistente a los rayones
    • Disponible en varios colores de lente.
      • El tinte de lente gris protege contra la fatiga ocular causada por la luz del sol y el resplandor en entornos de trabajo en exteriores, los lentes ofrecen una protección UV del 99.9%
      • La lente transparente es adecuada para uso en exteriores, e ideal para la mayoría de entornos de trabajo en interiores