/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Uvex Tectonic

    Uvex Tectonic

    Overview
    Uvex Tectonic proporciona una comodidad ligera y una excelente protección lateral a buen precio. Pesa menos de 1 onza: tiene patillas flexibles: y una lente curva de 9 bases envolvente.

    Características y beneficios:
    • Disponible en recubrimiento de lente antiniebla o duro Uvextra
    • Diseño de lente envolvente de 9 bases
    • Pesa menos de 1 onza
    • Patillas flexibles
    • Disponible en varios tintes de lente, incluido el tinte espejado
    • Marcos elegantes 3⁄4
    Certificaciones:
    • ANSI Z87.1+ 2015
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Revestimiento de lente antiniebla Uvextra
    • Revestimiento de capa dura resistente a los arañazos
    Ajuste:
    • El diseño de lente envolvente de 9 bases ofrece un ajuste ceñido y protección lateral
    • Ligero (1 oz) para mayor comodidad durante todo el día<
    • Las patillas flexibles mantienen las gafas en su sitio cómodamente
    Protección:
    • Certificado para cumplir con las normas ANSI+ 2015
    Propuesta de valor:
    • Ajuste sencillo para una amplia gama de caras
    Specifications

    Otros

    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Ligeras, con comodidad y protección laterales completas a un precio asequible.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra AF
    • Opciones de templos
      • Bayoneta
    • Flexibilidad del bastidor
      • Patillas flexibles
    • Estilo de puente de nariz
      • Moldeado
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Negro

    Otros

    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Ligeras, con comodidad y protección laterales completas a un precio asequible.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra AF
    • Opciones de templos
      • Bayoneta
    • Flexibilidad del bastidor
      • Patillas flexibles
    • Estilo de puente de nariz
      • Moldeado
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Negro
    • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos : Ligeras, con comodidad y protección laterales completas a un precio asequible.
    • Revestimiento de la lente : HC|Uvextra AF
    • Opciones de templos : Bayoneta
    • Flexibilidad del bastidor : Patillas flexibles
    • Estilo de puente de nariz : Moldeado
    • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
    • Color de marco : Negro