/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Uvex Relentless

    Uvex Relentless

    Overview
    Uvex Relentless proporciona un ajuste sencillo y sin ajuste para una amplia gama de caras. Su lente de base 8 y su diseño dieléctrico también tienen patillas y puente nasal acolchados. Disponible con revestimiento antiniebla o antiarañazos.

    Características y beneficios:
    • Disponible en recubrimientos de lente antiniebla o de capa dura
    • Diseño de lente envolvente de 8 bases
    • Puente nasal y patillas acolchados
    • Disponible en varios tintes de lente, incluido el tinte espejado
    • Marcos elegantes 3⁄4
    Certificaciones:
    • ANSI Z87.1+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Revestimiento de lente antiniebla
    • Revestimiento de capa dura resistente a los arañazos
    Ajuste:
    • El diseño de lente envolvente de base 8 ofrece un ajuste ceñido y protección lateral
    • Protector nasal acolchado suave
    • Patillas suaves y acolchadas
    Protección:
    • Diseño dieléctrico
    • Certificado para cumplir con las normas ANSI+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    Propuesta de valor:
    • Ajuste sencillo para una amplia gama de caras
    • Buen precio
    Specifications

    Otros

    • Color de marco
      • Gris oscuro
      • Medianoche
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Comodidad y protección a un precio asequible.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra AF
    • Estilo de puente de nariz
      • Acolchado
      • Suave
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Opciones de templos
      • Espátula
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes

    Otros

    • Color de marco
      • Gris oscuro
      • Medianoche
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Comodidad y protección a un precio asequible.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra AF
    • Estilo de puente de nariz
      • Acolchado
      • Suave
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Opciones de templos
      • Espátula
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Color de marco : Gris oscuro|Medianoche
    • Ventajas de la plataforma de productos : Comodidad y protección a un precio asequible.
    • Revestimiento de la lente : HC|Uvextra AF
    • Estilo de puente de nariz : Acolchado|Suave
    • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
    • Opciones de templos : Espátula
    • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list

    Alternative Products