/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Protector de agua Uvex Protégé® Hydroshield

    Anteojos de lente flotante Uvex Protégé con Hydroshield

    Overview
    Fabricado en EE. UU., el diseño patentado de la lente flotante Floating Lens™ ofrece mayor flexibilidad y ajuste.

    Características y beneficios:
    • Disponible con recubrimiento anti-empañamiento HydroShield de alto rendimiento
    • Diseño ultraligero de solo 27.5 gramos, pesa menos de una onza
    • Ceja envolvente y segura que se expande para adaptarse a una amplia gama de usuarios
    • Las almohadillas suaves en la punta de las varillas proporcionan un ajuste seguro, mientras que los “dedos” flexibles en la boquilla reducen el deslizamiento
    • Garantía de vida útil del marco
    • Cumple con la norma ANSI Z87.1 y cuenta con la certificación CSA Z94.3 2015
    • Fabricado en EE. UU.