/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    safety eyewear

    Anteojos de seguridad Uvex Protege, para venta al menudeo

    Diseño de lente ultraligera y flotante, armazón de piedra arenisca, varios colores de lente, recubrimiento de lente anti-empañamiento 

    Overview
    Estos anteojos de seguridad Honeywell Protege, diseñadas para proporcionar una protección ultraligera y cómoda para sus ojos, pesan solo 27.5 gramos. Cuentan con un diseño de lente flotante patentado que no solo tiene un aspecto estupendo, sino que también ofrece una flexibilidad y un ajuste mejorados. Una incorporación versátil para cualquier lugar de trabajo ajetreado, los anteojos de seguridad tienen una ceja envolvente segura que se flexiona para adaptarse a una amplia gama de usuarios. Las suaves puntas de las varillas y las almohadillas nasales transparentes evitan que los anteojos se deslicen o caigan en la piel. Los anteojos cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+.
    • El diseño de lente flotante patentado proporciona una flexibilidad mejorada y un ajuste cómodo
    • Se adapta a una amplia gama de usuarios con una ceja segura y flexible
    • El diseño ultraligero pesa solo 27.5 gramos, suave, las almohadillas nasales transparentes ayudan a evitar el deslizamiento, las almohadillas de las varillas proporcionan un ajuste seguro y una comodidad impresionante
    • Ofrecen un 99.9% de protección UV
    • Disponible en varios colores de lente.
      • la lente transparente es adecuada tanto para entornos de trabajo en exteriores como en interiores
      • el tinte de lente gris es ideal para entornos de trabajo al aire libre en los que la luz solar y el resplandor pueden causar fatiga y fatiga ocular
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list