safety eyewear
Uvex Hypershock® para venta al menudeo
El diseño de armazón completo ofrece una alta protección contra impactos, con varillas acolchadas aerodinámicas y una plaqueta nasal moldeada para un ajuste seguro y cómodo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El diseño envolvente ofrece una protección de alto impacto y una excelente visión periférica, una verdadera ventaja para la cacería. Un puente nasal moldeado y varillas acolchadas con insertos moldeadas aseguran que sus anteojos protectoras ofrezcan una comodidad duradera. Los modelos de objetivos claros son adecuados para la mayoría de los entornos de disparo, mientras que el modelo de objetivo ámbar sirve para mejorar el contraste en entornos de disparo con poca luz. También hay disponibles varios tintes antirreflejos para minimizar la fatiga ocular y para la transición de entornos interiores a exteriores.
Estos anteojos para tiro cumplen con los estándares de impacto ANSIZ87.1-2015 y ofrecen un 99.9% de protección UVA/UVB. Todas los anteojos de seguridad y orejeras Howard Leight son compatibles entre sí.
- ESTILO Y DESEMPEÑO: Combina protección de alto rendimiento y un estilo agresivo inspirado en el deporte, diseñado para ajustarse a una amplia gama de tamaños de cabeza para una mayor cobertura
- SEGURIDAD EN EL TIRO: El armazón completo es ligero pero ofrece una protección contra impactos que cumple con los estándares de impacto ANSIZ87.1-2015, diseño envolvente para mayor protección lateral y mejor visión periférica
- ANTI RAYONES: El recubrimiento duro proporciona una resistencia duradera a los rayones, raspones y abrasiones que pueden afectar a su capacidad para apuntar y tirar con precisión
- Los modelos con revestimiento anti-empañamiento Uvextreme Plus ofrecen una visión superior sin empañamiento que dura hasta 10 veces más que la mayoría de los demás revestimientos anti-empañamiento
- Los modelos con Hydro-shield (R-02230) ofrecen 60X PROTECCIÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO: El recubrimiento anti-empañamiento HydroShield está unido permanentemente a la lente, las propiedades de doble acción mantienen los lentes transparentes hasta 60 veces más tiempo que nuestro siguiente mejor recubrimiento (con una resistencia a los rayones 2 veces mayor)
- COMODIDAD PROLONGADA: Puente nasal moldeado y varillas aerodinámicas con insertos moldeados para mayor comodidad, mecanismos de bisagra integrados con acción de doble leva para un ajuste seguro
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión