safety eyewear
Uvex Horizon™
Uvex Horizon abatibles
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento de lente de capa dura
- Las lentes abatibles se ofrecen en Welding Shade 3.0: 5.0 o SCT-Colbalt Blue
- Protectores laterales para una protección adicional contra las partículas voladoras
- ANSI Z87.1+ 2015
- Recubrimiento de capa dura
- Estilo abatible clásico: perfecto para soldadores y trabajadores industriales
- Disponible con recubrimiento de lente de capa dura
- Lente de nivel U6 que filtra un 99.9% UVB/UVA: protección para transmitancia UV de lejos y de cerca
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z87.1+ 2015
- Solución fiable y rentable para entornos que requieren gafas de seguridad
- Abatibles
Otros
- Color de marco
- Negro
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente sombreada protege contra la luz de alta intensidad, mientras que la lente transparente ofrece una protección superior contra impactos; las protecciones laterales ofrecen seguridad adicional contra las partículas voladoras; disponible con recubrimiento rígido resistente a los arañazos.
- Revestimiento de la lente
- HC
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Azul cobalto
- Tono 3.0
- Tono 5.0
Otros
- Color de marco
- Negro
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente sombreada protege contra la luz de alta intensidad, mientras que la lente transparente ofrece una protección superior contra impactos; las protecciones laterales ofrecen seguridad adicional contra las partículas voladoras; disponible con recubrimiento rígido resistente a los arañazos.
- Revestimiento de la lente
- HC
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Azul cobalto
- Tono 3.0
- Tono 5.0
- Color de marco : Negro
- Ventajas de la plataforma de productos : La lente sombreada protege contra la luz de alta intensidad, mientras que la lente transparente ofrece una protección superior contra impactos; las protecciones laterales ofrecen seguridad adicional contra las partículas voladoras; disponible con recubrimiento rígido resistente a los arañazos.
- Revestimiento de la lente : HC
- Opciones de templos : Espátula
- Color de la lente : Azul cobalto|Tono 3.0|Tono 5.0
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Certificado
Catálogo
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión