/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Uvex Genesis® Slim

    Uvex Genesis Slim

    Overview
    El Uvex Genesis S (Slim) ofrece la protección y comodidad del Uvex Genesis® en un marco un 6% más pequeño para trabajadores con perfiles faciales estrechos. Está fabricado con MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGY® y patillas y puntas acolchadas. Uvex Genesis S tiene un sistema de sustitución de lentes fácil y económico. Los marcos tienen garantía de por vida. Fabricado en EE. UU.

    Características y beneficios:
    • PC lens: Dura-streme HC/AF: Uvextreme AF: Ultra-dura HC: Hydroshield
    • Patillas de trinquete: 'dedos' en la nariz: MMT
    • Disponible en una variedad de tintes de lente
    • Sistema de sustitución de lentes económico: garantía de marco de por vida
    • Marco de 3⁄4: estrecho y fabricado para un alto rendimiento
    Certificaciones:
    • ANSI Z.87.1+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • CA 18:819 - Sudamérica
    • Cumple con los requisitos de impacto balístico militar
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Tecnología de revestimiento dual Dura-streme con antiniebla Uvextreme en el interior y antirrayas Ultra-dura en el exterior
    • Uvextreme antiniebla
    • Recubrimiento antiarañazos Ultra-dura
    Ajuste:
    • Fabricado con MMT que proporciona un alto nivel de ajuste.
    • La lente envolvente doble de 9 bases proporciona una visión periférica y una protección sin concesiones
    • El suave protector de cejas absorbe y difumina el impacto
    • Los 'dedos' flexibles y blandos se ajustan y se adaptan a casi cualquier perfil nasal y reducen el deslizamiento
    • Las patillas y los terminales acolchados proporcionan comodidad durante todo el día
    Protección:
    • Certificado para cumplir con ANSI+ y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Cumple con la prueba balística militar V0 para impactos
    • Filtro de nivel de grado SCT U6 > 99.9% de protección UVB/UVA para transmitancia UV lejana y cercana
    • Disponible en una amplia gama de tintes de lente, incluyendo SCT (Spectrum Control Technology, tecnología de control de espectro)
    Propuesta de valor:
    • Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
    • Garantía de vida útil del marco
    • Fabricado en EE. UU.
    • Lectores disponibles
    • Disponible en talla normal
    Estilo:
    • Marco completo: elegante: fino
    Ventajas competitivas:SCT: MMT: Hydroshield AF
    Specifications

    Otros

    • Color de marco
      • Estaño
      • Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; garantía de armazón de por vida; fabricado en EE. UU. (no incluye lentes de espejo); anteojos para lectura y delgados disponibles
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
      • Ultra-dura HC
      • Uvextreme AF
    • Flexibilidad del bastidor
      • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
    • Estilo de puente de nariz
      • Flexible
      • Suave
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Barra de navegación
      • Suave
    • Opciones de templos
      • Acolchado
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes

    Otros

    • Color de marco
      • Estaño
      • Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; garantía de armazón de por vida; fabricado en EE. UU. (no incluye lentes de espejo); anteojos para lectura y delgados disponibles
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
      • Ultra-dura HC
      • Uvextreme AF
    • Flexibilidad del bastidor
      • Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
    • Estilo de puente de nariz
      • Flexible
      • Suave
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Barra de navegación
      • Suave
    • Opciones de templos
      • Acolchado
    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Color de marco : Estaño|Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; garantía de armazón de por vida; fabricado en EE. UU. (no incluye lentes de espejo); anteojos para lectura y delgados disponibles
    • Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
    • Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF|Ultra-dura HC|Uvextreme AF
    • Flexibilidad del bastidor : Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
    • Estilo de puente de nariz : Flexible|Suave
    • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
    • Material de la lente : Policarbonato
    • Barra de navegación : Suave
    • Opciones de templos : Acolchado
    • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
    Certificado
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ANSI Certificate of Compliance
    application/pdf 51.76 KB
    12/2/2021
    51.76 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ANSI Certificate of Compliance
    application/pdf 51.76 KB
    12/2/2021
    51.76 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    ANSI Certificate of Compliance
    51.76 KB
    12/2/2021

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list