/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Uvex Genesis® para venta al menudeo

    La lente envolvente proporciona una visión periférica y una protección excepcionales. Los dedos flexibles se ajustan a la mayoría de los perfiles nasales. El protector de cejas de elastómero desvía el impacto. Varillas ajustables e inclinación de la

    Overview
    Diseñados para ofrecer la máxima comodidad y protección, estos anteojos de seguridad Honeywell Genesis Premium Tinted cuentan con una lente monopieza envolvente de 9 bases para una visión periférica sin concesiones. Un canal de ventilación entre el armazón y la lente ayuda a minimizar el empañamiento y la humedad. Los anteojos se pueden personalizar para adaptarse a una amplia variedad de formas de rostro ajustando las varillas y los dedos de la pieza de la nariz, y el protector flexible y suave para las cejas proporciona una comodidad impresionante. Estos anteojos para sol de seguridad proporcionan un 99.9% de protección UV. Con una durabilidad excepcional, los anteojos de seguridad no solo cumplen con las normas de seguridad ANSI Z87+ y CSA Z94.3, también cumplen con las normas balísticas militares V0 (7 veces más altas que ANSI).
    • El protector de cejas de elastómero proporciona una comodidad suave en todos los puntos clave y difumina los impactos, lente monopieza envolvente de 9 bases para una visión periférica superior y máxima cobertura protectora
    • La niebla y la humedad en la zona del orificio ocular se controlan mediante el canal de ventilación entre la armazón y la lente
    • Se adapta a casi cualquier paso nasal con suaves, dedos de la pieza nasal ajustables, longitud de la sien ajustable e inclinación de la lente para una fácil personalización del ajuste
    • Con una protección UV del 99.9%, el tinte de lente espresso es ideal para entornos de trabajo al aire libre en los que la luz solar y el resplandor pueden causar fatiga ocular