safety eyewear
Uvex Acadia™
Uvex Acadia
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- Lente PC: Uvextreme Plus AF
- Patillas finas, esculpidas y acolchadas
- Parte delantera suave: acanalada
- Disponible en varios tintes de lente
- Idea para uso en interiores/exteriores: dentro y fuera del trabajo
- Marco de 3⁄4: de inspiración deportiva
- ANSI Z87.1+ 2015
- Recubrimiento Uvextreme Plus AF para una resistencia antiniebla 10 veces mayor y 2 veces mayor resistencia a los arañazos
- Ligero: 9 bases: marco envolvente
- Las patillas acolchadas, finas y esculpidas ofrecen un ajuste cómodo y seguro
- Mecanismo de bisagra y tornillo integrado para un ajuste cercano a la cara y cómodo
- Patillas finas para usar bajo cascos
- Disponible en colores de marco negro y marrón
- Gafas de seguridad estilo gafas de sol para interiores/exteriores y dentro/fuera del trabajo
- Certificadas para cumplir con ANSI+ 2015
- Filtro de nivel de grado SCT U6 99.9% de protección UVB/UVA para transmitancia UV lejana y cercana
- Disponible en 8 tintes de lente para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier entorno de trabajo
- Gafas de seguridad estilo gafas de sol para interiores/exteriores y dentro/fuera del trabajo
- Marco de 3⁄4: deportivo
- SCT
Otros
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Ventajas de la plataforma de productos
- Bueno para uso en interiores/exteriores, dentro y fuera del trabajo
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextreme Plus AF
- Opciones de templos
- Acolchado
- Estilo de puente de nariz
- Suave; estriado
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de marco
- Marrón
- Negro
Otros
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Ventajas de la plataforma de productos
- Bueno para uso en interiores/exteriores, dentro y fuera del trabajo
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextreme Plus AF
- Opciones de templos
- Acolchado
- Estilo de puente de nariz
- Suave; estriado
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de marco
- Marrón
- Negro
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Ventajas de la plataforma de productos : Bueno para uso en interiores/exteriores, dentro y fuera del trabajo
- Revestimiento de la lente : HC|Uvextreme Plus AF
- Opciones de templos : Acolchado
- Estilo de puente de nariz : Suave; estriado
- Estilo de la estructura : Marco de 3/4
- Color de marco : Marrón|Negro