/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Serie Uvex® A700 Slim

    Uvex A700 Serie Slim

    Overview
    La serie Uvex A700 Slim tiene todas las características y ventajas de la serie Uvex® A700 en un marco un 10% más pequeño para adaptarse a perfiles faciales estrechos. Disponible en 2 recubrimientos de lente: HC y Uvextra® AF (en lentes transparentes y grises).

    Características y beneficios:
    • Lente PC: HC: Uvextra AF (lentes seleccionadas)
    • 10% más pequeño que la serie Uvex A700
    • Deportivo: ligero: marco envolvente de 9 bases
    • Extremos de patillas suaves y flexibles
    • Disponible en muchos tintes de lente
    • Consulte también la serie A700
    Certificaciones:
    • ANSI Z87.1+2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Revestimiento de capa dura: y recubrimiento de Uvextra AF (en lentes transparentes y grises)
    Ajuste:
    • 10 % más pequeño/estrecho para perfiles faciales más estrechos
    • Cobertura envolvente completa y ligera de 9 bases
    • Almohadillas suaves en las patillas para un ajuste seguro
    • Puente de nariz universal
    • Consulte también la serie A700
    Protección:
    • Lente de nivel U6 que filtra un 99.9% UVB/UVA: protección para transmitancia UV de lejos y de cerca
    • Disponible en varios tintes de lente
    • Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    Propuesta de valor:
    • Comodidad y protección, y un 10 % más pequeño para adaptarse a perfiles faciales estrechos
    Estilo:
    • Marco de 3⁄4: deportivo
    Specifications

    Otros

    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • 10 % más pequeño que la serie A700; comodidad y protección a un precio razonable.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra® AF
    • Opciones de templos
      • Acolchado
    • Estilo de puente de nariz
      • Universal
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Claro
      • Gris
      • Ámbar

    Otros

    • Color de la lente
      • Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • 10 % más pequeño que la serie A700; comodidad y protección a un precio razonable.
    • Revestimiento de la lente
      • HC
      • Uvextra® AF
    • Opciones de templos
      • Acolchado
    • Estilo de puente de nariz
      • Universal
    • Estilo de la estructura
      • Marco de 3/4
    • Color de marco
      • Claro
      • Gris
      • Ámbar
    • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
    • Ventajas de la plataforma de productos : 10 % más pequeño que la serie A700; comodidad y protección a un precio razonable.
    • Revestimiento de la lente : HC|Uvextra® AF
    • Opciones de templos : Acolchado
    • Estilo de puente de nariz : Universal
    • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
    • Color de marco : Claro|Gris|Ámbar