/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    safety eyewear

    Los anteojos de seguridad para jóvenes Howard Leight HL200

    Armazón negro, lente transparente, revestimiento de lente anti-empañamiento

    Overview
    Los anteojos para tiro juveniles Howard Leight de Honeywell HL200 con diseño afilado son específicos para rostros más pequeños. Estos anteojos para tiro son más estrechos en la parte delantera, más cortos en la sien y más finos en el puente de la nariz que los anteojos de seguridad estándar. Esto hace que sean una gran elección para personas jóvenes y/o de rostro pequeño. También cuentan con una lente transparente envolvente de policarbonato apta para uso en interiores y exteriores, y un recubrimiento de lente anti-empañamiento para un mayor rendimiento. El diseño ligero no compromete la seguridad: estos anteojos protectoras cumplen con los estándares de impacto ANSI Z87+ y proporcionan una protección UV del 99.9%. Todas los anteojos de seguridad y orejeras Howard Leight son compatibles para su uso con otras personas.
    • El diseño es estrecho en la parte delantera, corto en la patilla y fino en el puente de la nariz para un ajuste óptimo en las caras más pequeñas
    • El estilo de lente envolvente de policarbonato ofrece una protección superior y una visión sin distorsiones
    • El revestimiento anti-empañamiento Uvextra ofrece un rendimiento superior y ampliado en entornos con niebla
    • Armazón ligero con varillas deportivas y almohadillas suaves en las puntas para mayor comodidad
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
    R-01638
    HL200 YOUTH SHARP SHOOTER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01638-main
    R-01638
    HL200 YOUTH SHARP SHOOTER
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01638-main
    R-01638-B5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01638-main
    R-01638-B5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01638-main