/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    safety eyewear

    Howard Leight Serie A800 para venta al menudeo

    Anteojos envolventes y deportivos con varillas únicas con 'Flex' extra incorporado para un mayor control de la tensión.

    Overview
    Los anteojos antirreflejantes para tiro en interiores y exteriores Howard Leight de Honeywell Sharp-Shooter HL804 cuentan con una lente de espejo plateada para reducir el resplandor fuerte y la luz solar, a la vez que proporcionan un 99.9% de protección UV. Hechas para una protección ultraligera inspirada en el deporte, estos anteojos de seguridad presentan un estilo deportivo agresivo y una flexibilidad extra incorporada para mayor comodidad. La pieza nasal suave y antideslizante y los insertos de las varillas proporcionan mayor comodidad y un ajuste seguro. Estos anteojos para tiro antirreflejantes, ideales para tiro deportivo al aire libre y caminatas duras, también cuentan con un recubrimiento anti-arañazos para mayor duración. Todos los anteojos y orejeras protectores Howard Leight son compatibles entre sí.
    • La lente envolvente de policarbonato de 9 bases ofrece una protección superior y proporciona un campo de visión de 180° sin distorsión
    • El tinte de lente de espejo para interiores/exteriores es ideal para tiro deportivo, ya que minimiza el esfuerzo y la fatiga ocular de los reflejos solares, recubrimiento de lente anti-arañazos para una mayor vida útil de la lente
    • Diseño de armazón ligero y deportivo con suaves insertos acolchadas y flexibilidad extra integrada en la patilla
    • El puente de hule antideslizante se adapta a varias formas de nariz
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
    R-01709
    HLSS A800A802 2PK CLRAMB HC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01709-main
    R-01709
    HLSS A800A802 2PK CLRAMB HC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01709-main