/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    safety eyewear

    Howard Leight A700 Slim Series para venta al menudeo

    Uvex A700 Slim Series, protección cómoda para mujeres y tiradores jóvenes

    Overview
    Lente transparente de protección ocular UVEX de Honeywell A750 Slim Series con recubrimiento duro anti-arañazos
    La serie Uvex A700 Slim tiene todas las características y ventajas de la serie A700 en un marco un 10% más pequeño para adaptarse a perfiles faciales estrechos. Disponible en 2 recubrimientos de lente: HC y Uvextra anti-empañamiento (en lentes transparentes y grises).'
    • Ligera, cobertura envolvente completa de 9 bases, varillas deportivas con almohadillas suaves en la punta para un ajuste cómodo.
    • 10% más pequeño que la serie Uvex A700
    • Cumple con la norma ANSI Z87.1+2015 y ha sido probada por Honeywell para cumplir los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • La lente transparente se recomienda para entornos interiores y exteriores en los que existan condiciones de luz normal a baja. Este objetivo transparente tiene una transmitancia de luz visible del 92% y proporciona un verdadero reconocimiento del color. La lente transparente absorberá el 99.9% de la radiación UVA y UVB.
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
    R-02233
    Lente transparente delgada A750, recubrimiento anti-arañazos
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02233-main
    R-02233
    Lente transparente delgada A750, recubrimiento anti-arañazos
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02233-main