/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Honeywell XC

    It is an extremely versatile model, with a choice of lenses covering many fields of application: indoor, outdoor, sunlight, low light or welding assistant applications.

    Overview
    The name XC®, like “Xtra Coverage”, “Xtra Comfort” and “Xtra Control”, perfectly sums up the advantages of this model, designed to provide optimum protection for all day wear.
    • A truly protective, 9-base curved lens. The geometry of the lens has been calculated to provide effective cover for the eye area and to reduce the risk of intrusion by particles. Its above-average thickness offers unequalled resistance to impact, ensuring that these spectacles provide protection that goes far beyond the standard requirements.
    • The integral ventilation channel in the browbar encourages air flows that help to prevent fogging.
    Fast, easy lens removal makes it easy to clean or replace the lens.
    • Adjustable pantoscopic angle and temple length provide optimum adjustability, to ensure a gap-free-fit.
    • MMT (Multi-Material Technology®) provides increased comfort.
    • The browbar is covered over its entire length in flexible, shockproof, non-slip elastomer.
    • RX Insert for XC spectacles.
    • A product that allows prescription glass users to enjoy the benefits of extra comfort and protection offered by XC when compared with traditional solutions.
    Reference: 10 114 10
    Specifications

    Otros

    • Uso
      • Exterior
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 10
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
      • Solar, Ultravioleta (UV)
    • Se puede usar sobre gafas graduadas.
      • sí
    • Material de la almohadilla nasal
      • pvc
    • Características de los vidrios
      • Curvados, Intercambiables
    • Características de la montura
      • Puente nasal, Inserción, Pantoscópico, Se puede usar sobre gafas graduadas.
    • Característica de los templos
      • Curvados
    • Ventajas de las patillas
      • Patillas inclinables y ajustables en longitud
    • Material de los vidrios
      • Policarbonato
    • Tratamiento del vidrio
      • Durastreme®
    • Material de la montura
      • Plástico
    • Color de la montura
      • Azul oscuro
    • Estilos de cristal
      • Bi-ocular
    • Tipo de Producto
      • 10
    • Color de cristal
      • Tinte de soldadura 6
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Tipo de gafa
      • Accesorios
    • Puente nasal
      • Almohadilla nasal no ajustable
    • Beneficios
      • Campo de visión más ámplio, Superposición con gafas correctoras, Compatible con una protección audtivia, Compatibilidad de casco
    • Accesorios
      • Lente / filtro intercambiable, Solución Anti neblina, Película protectora
    • Soldadura
      • sí
    • Tamaño
      • Único
    • Montura
      • Patillas

    Otros

    • Uso
      • Exterior
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 10
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
      • Solar, Ultravioleta (UV)
    • Se puede usar sobre gafas graduadas.
      • sí
    • Material de la almohadilla nasal
      • pvc
    • Características de los vidrios
      • Curvados, Intercambiables
    • Características de la montura
      • Puente nasal, Inserción, Pantoscópico, Se puede usar sobre gafas graduadas.
    • Característica de los templos
      • Curvados
    • Ventajas de las patillas
      • Patillas inclinables y ajustables en longitud
    • Material de los vidrios
      • Policarbonato
    • Tratamiento del vidrio
      • Durastreme®
    • Material de la montura
      • Plástico
    • Color de la montura
      • Azul oscuro
    • Estilos de cristal
      • Bi-ocular
    • Tipo de Producto
      • 10
    • Color de cristal
      • Tinte de soldadura 6
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Tipo de gafa
      • Accesorios
    • Puente nasal
      • Almohadilla nasal no ajustable
    • Beneficios
      • Campo de visión más ámplio, Superposición con gafas correctoras, Compatible con una protección audtivia, Compatibilidad de casco
    • Accesorios
      • Lente / filtro intercambiable, Solución Anti neblina, Película protectora
    • Soldadura
      • sí
    • Tamaño
      • Único
    • Montura
      • Patillas
    • Uso : Exterior
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 10
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.) : Solar, Ultravioleta (UV)
    • Se puede usar sobre gafas graduadas. : sí
    • Material de la almohadilla nasal : pvc
    • Características de los vidrios : Curvados, Intercambiables
    • Características de la montura : Puente nasal, Inserción, Pantoscópico, Se puede usar sobre gafas graduadas.
    • Característica de los templos : Curvados
    • Ventajas de las patillas : Patillas inclinables y ajustables en longitud
    • Material de los vidrios : Policarbonato
    • Tratamiento del vidrio : Durastreme®
    • Material de la montura : Plástico
    • Color de la montura : Azul oscuro
    • Estilos de cristal : Bi-ocular
    • Tipo de Producto : 10
    • Color de cristal : Tinte de soldadura 6
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Tipo de gafa : Accesorios
    • Puente nasal : Almohadilla nasal no ajustable
    • Beneficios : Campo de visión más ámplio, Superposición con gafas correctoras, Compatible con una protección audtivia, Compatibilidad de casco
    • Accesorios : Lente / filtro intercambiable, Solución Anti neblina, Película protectora
    • Soldadura : sí
    • Tamaño : Único
    • Montura : Patillas
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
    1012878
    1012878