/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    safety eyewear

    Kit de seguridad para proyectos de Honeywell para venta al menudeo

    Incluye una mascarilla respiratoria N95, un tapón para los oídos con cordón multiusos y una máscara contra impactos/salpicaduras, una protección completa para bricolaje doméstico, contratistas y profesionales de la industria.

    Overview
    Incluye una mascarilla respiratoria N95, un tapón para los oídos con cordón multiusos y una máscara contra impactos/salpicaduras, una protección completa para bricolaje doméstico, contratistas y profesionales de la industria.
    • ANTEOJOS IMPACT AND SPLASH: Los anteojos de la serie G300 ofrecen un medio económico para asegurar la protección de los ojos contra impactos de partículas voladoras y salpicaduras químicas. Cumple con la norma ANSI Z.87.1+ - 2015. Probado por Honeywell para cumplir con la norma CSA Z94.3.
    • TAPONES PARA LOS ÓÍDOS PARA USOS MÚLTIPLES (NRR 25): con tecnología patentada Conforming Material Technology™ que, al insertarse, se adapta a la forma del canal auditivo y, a continuación, recupera su forma original cuando se retira, ofrece una comodidad superior y un ajuste verdaderamente individual. El diseño de brida crea un sellado hermético en el canal auditivo, con menos presión que elimina la sensación de “conectado” y amplía el uso. El rango de reducción de ruido (NRR) es de 25.
    • RESPIRADORES N95 CON TASAS MOLDEADAS DESECHABLES PARA UN SOLO USO: proporcionan protección contra partículas dañinas. El puente nasal se adapta cómodamente a una variedad de formas y tamaños de rostro. La cubierta exterior fuerte y rígida evita que la careta se desmorone en entornos húmedos o con mucha humedad. Las correas dobles soldadas para la cabeza mantienen el respirador cómodamente sobre la cara del usuario. Libre de LATEX.. Las correas de suspensión tejidas reducen la posibilidad de rotura y no tiran ni enredan el pelo. Cumple la normativa NIOSH 42 CFR 84.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-51102
    KIT DE SEGURIDAD PARA PROYECTO HONEYWELL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-51102-main-2
    RWS-51102
    KIT DE SEGURIDAD PARA PROYECTO HONEYWELL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-51102-main-2