/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety eyewear

    Honeywell Op-Tema

    Honeywell Op-Tema

    Overview
    Lightweight classic style model with a full view lens and a built-in molded brow bar, soft adjustable nosepiece, adjustable temple lengths and lens angles, and a breakaway Flexicord retainer.
    Its simple, frameless design provides clear, obstruction free vision, while the adjustable temples and padded nosepiece ensure a customized, secure fit. A proven winner, Op-Tema has all the comfort and adjustability you want, at a price that makes sense.

    Features and Benefits
    • Frameless wrap-around lens styling for unobstructed vision
    • Adjustable temple length and lens angle for personalized fit
    • Adjustable soft nose bridge
    • Available with scratch-resistant hardcoating or optional Fog-Ban® anti-fog coating
    • Includes adjustable break away FlexiCord
    Hazards
    • Abrasion
    • Airborne Particulates
    • Impact
    • Biohazard
    • Low Visibility

    Standards
    • EN166
    • EN170
    • EN 172
    Specifications

    Otros

    • Uso
      • Exterior
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
      • Solar, Ultravioleta (UV)
    • Material de la almohadilla nasal
      • Policarbonato
    • Gafas de protección especiales
      • Alta resistencia al impacto
    • Características de los vidrios
      • Curvados
    • Características de la montura
      • Puente nasal
    • Característica de los templos
      • Rectos
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.0748
    • Comodidad de las patillas
      • Patillas antideslizantes, Punta flexible
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Laboratorios, Logística, Almacenamiento
    • Ventajas de las patillas
      • Patillas ajustables en longitud
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 34
    • Material de los vidrios
      • Policarbonato
    • Tratamiento del vidrio
      • Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica)
    • Material de la montura
      • Nylon
    • Color de la montura
      • Rojo
    • Estilos de cristal
      • Monobloque
    • Tipo de Producto
      • 100
    • Marcado de marco
      • {{HONEYWELL}} 166 F CE
    • Color de cristal
      • TSR gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Tipo de gafa
      • Gafas
    • Puente nasal
      • Almohadilla nasal ajustable, Puente nasal flexible, Almohadilla nasal antideslizante
    • Beneficios
      • Percepción de los colores, Ligero
    • Accesorios
      • Cordón, Solución Anti neblina
    • Soldadura
      • sí
    • Montura
      • Patillas
    • Impacto
      • Energía de bajo impacto (45m/s)

    Otros

    • Uso
      • Exterior
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.)
      • Solar, Ultravioleta (UV)
    • Material de la almohadilla nasal
      • Policarbonato
    • Gafas de protección especiales
      • Alta resistencia al impacto
    • Características de los vidrios
      • Curvados
    • Características de la montura
      • Puente nasal
    • Característica de los templos
      • Rectos
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 0.0748
    • Comodidad de las patillas
      • Patillas antideslizantes, Punta flexible
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Laboratorios, Logística, Almacenamiento
    • Ventajas de las patillas
      • Patillas ajustables en longitud
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 34
    • Material de los vidrios
      • Policarbonato
    • Tratamiento del vidrio
      • Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica)
    • Material de la montura
      • Nylon
    • Color de la montura
      • Rojo
    • Estilos de cristal
      • Monobloque
    • Tipo de Producto
      • 100
    • Marcado de marco
      • {{HONEYWELL}} 166 F CE
    • Color de cristal
      • TSR gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Tipo de gafa
      • Gafas
    • Puente nasal
      • Almohadilla nasal ajustable, Puente nasal flexible, Almohadilla nasal antideslizante
    • Beneficios
      • Percepción de los colores, Ligero
    • Accesorios
      • Cordón, Solución Anti neblina
    • Soldadura
      • sí
    • Montura
      • Patillas
    • Impacto
      • Energía de bajo impacto (45m/s)
    • Uso : Exterior
    • Riesgo de radiación (solar, IR, etc.) : Solar, Ultravioleta (UV)
    • Material de la almohadilla nasal : Policarbonato
    • Gafas de protección especiales : Alta resistencia al impacto
    • Características de los vidrios : Curvados
    • Características de la montura : Puente nasal
    • Característica de los templos : Rectos
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 0.0748
    • Comodidad de las patillas : Patillas antideslizantes, Punta flexible
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Laboratorios, Logística, Almacenamiento
    • Ventajas de las patillas : Patillas ajustables en longitud
    • Peso (lbs) (g per pair) : 34
    • Material de los vidrios : Policarbonato
    • Tratamiento del vidrio : Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica)
    • Material de la montura : Nylon
    • Color de la montura : Rojo
    • Estilos de cristal : Monobloque
    • Tipo de Producto : 100
    • Marcado de marco : {{HONEYWELL}} 166 F CE
    • Color de cristal : TSR gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Tipo de gafa : Gafas
    • Puente nasal : Almohadilla nasal ajustable, Puente nasal flexible, Almohadilla nasal antideslizante
    • Beneficios : Percepción de los colores, Ligero
    • Accesorios : Cordón, Solución Anti neblina
    • Soldadura : sí
    • Montura : Patillas
    • Impacto : Energía de bajo impacto (45m/s)