/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    safety eyewear

    Astro OTG 3001 para venta al menudeo

    Estilo por encima del cristal, armazón negro, lente transparente, recubrimiento de lente de capa dura resistente a los rayones

    Overview
    Los anteojos de seguridad anti-empañamiento OTG de la serie Honeywell Astro le permiten trabajar de forma segura con sus anteojos normales. El exclusivo diseño OTG (sobre el cristal) se adapta cómodamente a la mayoría de los anteojos graduados, y la ligera lente uni ofrece una amplia visión y una buena protección frente a residuos voladores. Estos anteojos de seguridad anti-empañamiento también cuentan con longitudes de varillas ajustables e inclinación de la lente para un ajuste seguro y personalizado. La lente transparente es adecuada para uso en exteriores, e ideal para la mayoría de entornos de trabajo en interiores. Estos anteojos protectoras cumplen con los estándares de seguridad ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3, y con los requisitos de la prueba de impacto balístico militar V0 (7 veces más alta que ANSI).
    • La lente monopieza ligera ofrece visión panorámica y buena protección frente a partículas voladoras
    • El diseño OTG (sobre el cristal) se ajusta fácilmente a la mayoría de los anteojos graduados
    • La inclinación ajustable de la lente y la longitud de las varillas, sistema de sustitución de lentes fácil y económico
    • La lente transparente es adecuada para uso en exteriores, e ideal para la mayoría de entornos de trabajo en interiores
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-51015
    Anteojos de seguridad para lentes transparentes Astrospec OTG
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-51015-main-8
    RWS-51015
    Anteojos de seguridad para lentes transparentes Astrospec OTG
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-51015-main-8