/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    jumper components and assemblies

    Sure-Lok Jumper Clamps

    Sure-Lok Jumper Clamps

    Overview

    Honeywell Salisbury® Sure-Lok™ Jumper Clamps feature a ratchet type locking mechanism that will not loosen once installed on a line.

    Loose Jumper clamps can jeopardize worker safety and can also cause fires and power outages. Even when torqued using wrenches or pliers, traditional clamps will eventually loosen from line vibrations and thermal cycling. Sure-Lok™ Jumper Clamps tightens with a ratchet action using one hand, with no extra tools for a secure, positive connection. Pull and turn the locking knob and it loosens like a traditional jumper clamp.

    Available in our exclusive Salcor Type II material or with durable single piece clear plastic jumper clamps.

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1786-ES
    1786-ES
    2271-ES
    2271-ES