/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    insulated jumpers

    CLEAR PLASTIC & FRP INSULATED JUMPER CLAMPS  

    All Salisbury Insulating Jumpers meet ASTM F2321 standards.

    Overview
    FRP Jumper Clamps are designed for maximum loads, voltages, and cables. During a temperature rise test at 25% overload, these clamps heated 35% less than 4/0 cu. cable. Blunted points on the handle provide optimum grip, resist impact, and will not soften with overloads.
    The body and jaw are made from a copper-based alloy. The lower jaw is made of self-lubricating bronze. The assembled jumpers are sold with a 10 ft (3 m) or 12 ft (3.7 m) cable and unshrouded ferrules.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1610-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/frp_jumper_clamps
    1610-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/frp_jumper_clamps
    1785-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/clear_plastic_jumper_clamps
    1785-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/clear_plastic_jumper_clamps
    2115-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/clear_plastic_jumper_clamps
    2115-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/clear_plastic_jumper_clamps