/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    hot sticks and tools

    Clampsticks

    Clampsticks

    Overview

    EXTERNAL ROD CLAMPSTICKS

    External Rod Clampsticks are constructed of closed cell foam-filled tubular fiberglass in accordance with ASTM standard F711. The hook’s operating rod, made of solid 3/8” (9.5 mm) diameter fiberglass, is mounted on the exterior of the tool so that it can be easily wiped down prior to use.

    • Tough thermoplastic head ferrule
    • EZ Grip plastic hand grip
    • Wide opening 15/16” (23.8 mm)
    • Stainless Steel hook
    • Heavy duty rubber end cap standard. End cap can be replaced with a Switch Stick Head (models with a 9864 suffix) or a Splined Universal Head (models with a 9840 suffix).

    Replacement parts available.

    Salisbury clampsticks meet the ASTM F1825 Standards.

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    20678-ES
    20678-ES
    4007-9840-ES
    4007-9840-ES
    4007-9864-ES
    4007-9864-ES
    4007-ES
    4007-ES
    4007S-ES
    4007S-ES
    4008-9840-ES
    4008-9840-ES
    4008-9864-ES
    4008-9864-ES
    4008-ES
    4008-ES
    4009-9840-ES
    4009-9840-ES
    4009-9864-ES
    4009-9864-ES