/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    grounding clamps

    1” Aluminum “C” Clamp - Flat Lower Jaw

    1” Aluminum “C” Clamp - Flat Lower Jaw

    Overview
    Flat lower Jaw - Acme ThreadFeatures & Benefits:● ASTM Grade/Class: 5/A Smooth Upper Jaw w/ Flat Lower Jaw● Main Line Range: 795 MCM 26 x 7 ACSR to #8, 1.12” - .12”, 29mm - 3mm Dia.● Continuous Current Rating: 400 RMS Amps, 60 Hz