/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    grounding clamps

    1.4” Flat Face Clamps

    1.4” Flat Face Clamps

    Overview
    Features & Benefits:
    • ASTM Grade/Class: 5/B Serrated Jaw
    • Main Line Range: 0.19” - 1.4”, 4.8mm - 35.6mm
    • Continuous Current Rating: 400 RMS Amps 60 Hz
    • Additional screw options available.