Electrical Protection Gloves
KCL Electro 583 Gloves - Class 00
Insulating latex glove, class 00
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guantes específicos
- Aislante
- Tipo de guante
- Guante específico
- Tipo de Producto
- 0583112X
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Aislamiento eléctrico
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 583
- Otras normas
- Categoría CE, Categoría, IEC 61482 (Protección contra arcos eléctricos)
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN 60903 Protección eléctrica, EN 60903 Protección eléctrica
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Material de recubrimiento
- Látex
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 360 ± 15
- Grosor (mm)
- 0,9 ± 0,1
- Familia de guantes
- Aislantes
- Espesor (inch)
- 0.0354
- Espesor
- De 0,5 mm a 1 mm
- EN 60903 (Protección Electrica)
- sí
- Colores de los guantes
- Rojo
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño recto
- Beneficios
- Sin silicona, Fabricado en Europa
- Aplicaciones de Honeywell
- Industria electrica, Electricidad, Servicios de emergencia y protección civil, industria de vehículos eléctricos, Lucha contra incendios, Industria, Salvamento, Telecomunicación, Utilidades, Primer respondedor
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
Otros
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de guantes específicos
- Aislante
- Tipo de guante
- Guante específico
- Tipo de Producto
- 0583112X
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Tamaño
- 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido, Aislamiento eléctrico
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 583
- Otras normas
- Categoría CE, Categoría, IEC 61482 (Protección contra arcos eléctricos)
- Número de capas
- Una sola capa
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica, EN 60903 Protección eléctrica, EN 60903 Protección eléctrica
- Nivel de recubrimiento
- Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste
- Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento
- Látex con textura adherente
- Material de recubrimiento
- Látex
- Líquidos admitidos
- Agua
- Longitud (mm) (mm)
- 360 ± 15
- Grosor (mm)
- 0,9 ± 0,1
- Familia de guantes
- Aislantes
- Espesor (inch)
- 0.0354
- Espesor
- De 0,5 mm a 1 mm
- EN 60903 (Protección Electrica)
- sí
- Colores de los guantes
- Rojo
- Categorías CE
- Categoría 3
- Característica del puño
- Puño recto
- Beneficios
- Sin silicona, Fabricado en Europa
- Aplicaciones de Honeywell
- Industria electrica, Electricidad, Servicios de emergencia y protección civil, industria de vehículos eléctricos, Lucha contra incendios, Industria, Salvamento, Telecomunicación, Utilidades, Primer respondedor
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de guantes específicos : Aislante
- Tipo de guante : Guante específico
- Tipo de Producto : 0583112X
- Textura del revestimiento : Rugoso
- Tamaño : 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Líquido, Aislamiento eléctrico
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 583
- Otras normas : Categoría CE, Categoría, IEC 61482 (Protección contra arcos eléctricos)
- Número de capas : Una sola capa
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN 60903 Protección eléctrica, EN 60903 Protección eléctrica
- Nivel de recubrimiento : Totalmente recubierto
- Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
- Nivel de ajuste : Totalmente recubierto
- Material y acabado del revestimiento : Látex con textura adherente
- Material de recubrimiento : Látex
- Líquidos admitidos : Agua
- Longitud (mm) (mm) : 360 ± 15
- Grosor (mm) : 0,9 ± 0,1
- Familia de guantes : Aislantes
- Espesor (inch) : 0.0354
- Espesor : De 0,5 mm a 1 mm
- EN 60903 (Protección Electrica) : sí
- Colores de los guantes : Rojo
- Categorías CE : Categoría 3
- Característica del puño : Puño recto
- Beneficios : Sin silicona, Fabricado en Europa
- Aplicaciones de Honeywell : Industria electrica, Electricidad, Servicios de emergencia y protección civil, industria de vehículos eléctricos, Lucha contra incendios, Industria, Salvamento, Telecomunicación, Utilidades, Primer respondedor
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
Ficha técnica
Folleto
Certificado
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión