single gas
Honeywell Transmission Risk Air Monitor
Un monitor nuevo y rentable para utilizar en escuelas y restaurantes que alerta a los usuarios cuando se dan unas condiciones que pueden aumentar el riesgo de exposición a la transmisión aérea de virus en una zona interior*
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El Monitor de riesgo de transmisión aérea de Honeywell es un dispositivo portátil fácil de instalar que mide el dióxido de carbono y cuenta con un sistema de alerta de riesgo patentado basado en diferentes niveles de actividad dentro de una sala. Esto permite a los usuarios finales a mejorar de forma proactiva la ventilación interior, lo que , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.1, puede ayudar a reducir la propagación de ciertas enfermedades y disminuir el riesgo de exposición entre los demás usuarios del edificio.
Una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Colorado2,3 ha demostrado que la supervisión en tiempo real del aire ambiente interior puede ser un indicador de un mayor riesgo de transmisión viral aérea, utilizando diferentes niveles de factores basados en el riesgo, como los niveles de concentración de CO2 y el tipo de actividad humana en la zona.* Estos datos, junto con los algoritmos de Honeywell, nos han permitido identificar las condiciones de calidad de aire generadas a partir de las actividades comunes y otras variables como, por ejemplo, el tamaño medio de una sala, el número de personas presentes en la sala, la frecuencia respiratoria y la duración de la actividad. El dispositivo viene equipado con tres configuraciones de actividad interior preprogramadas: actividad baja (teatros, bibliotecas y aulas), media (restaurantes, oficinas, clínicas pequeñas) y alta (gimnasios, estadios cerrados, centros de ocio) y está especialmente recomendado para cubrir una superficie de 800-1000 pies cuadrados (7-10 metros cuadrados, aproximadamente). Para cada configuración, el monitor proporciona indicaciones mediante un patrón de colores de semáforo (verde, amarillo o rojo) y un sonido de alarma para que los usuarios puedan estar informados de las condiciones que pueden aumentar el riesgo de transmisión aérea basándose en los niveles de CO2 detectables.
Características y ventajas:
- Supervisa el dióxido de carbono, la temperatura y la humedad relativa
- Utiliza un sensor de infrarrojos no dispersivo (NDIR) para una supervisión más precisa
- Tres configuraciones de actividad preprogramadas (baja, media y alta)
- Indicaciones visuales por medio de colores tipo semáforo (verde, amarillo y rojo)
- Sonido de alarma: un pitido para alerta media y dos pitidos para alerta alta
- Pequeño, portátil y ligero
- Configuración con un botón fácil de usar
- 10 horas de batería gracias a la batería de iones de litio recargable
- Garantía limitada del producto durante 1 año
Referencias:
- Ventilación en edificios | CDC
- Herramienta de transmisión aérea de COVID-19 disponible | CIRES (colorado.edu)
- Artículo en inglés: Exhaled CO2 as COVID-19 infection risk proxy for different indoor environments and activities. Sept. 2020, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.09.20191676v1
*El monitor de riesgo de transmisión aérea de Honeywell (HTRAM) analiza las condiciones de calidad del aire específicas y alerta a los usuarios cuando se dan unas condiciones que pueden aumentar el riesgo de exposición a la transmisión aérea de virus. No previene ni reduce la transmisión de virus, no mitiga los virus que pueda haber, ni tampoco detecta ni avisa de la presencia de ningún tipo de virus, incluyendo, pero sin limitarse, a la COVID-19. El HTRAM no repele ni destruye ningún microorganismo, virus, bacteria o germen.
- El comprador es el único responsable de (1) determinar la idoneidad de la aplicación del HTRAM, (2) utilizar el HTRAM siguiendo el manual del usuario u otras instrucciones proporcionadas por Honeywell, (3) determinar, según la experiencia, el conocimiento y otras herramientas disponibles que tenga el comprador, la idoneidad de cualquier producto o servicio que pueda ofrecer o recomendar al usuario final.
- El comprador es responsable de determinar si el producto es apropiado para su uso bajo ciertas pautas legales y también es responsable de determinar si el HTRAM está sujeto a algún programa de reembolso del gobierno.
- Cualquier tipo de recomendación o asistencia proporcionada por Honeywell relacionada con el uso o funcionamiento del HTRAM (mediante nuestra documentación, el sitio web de Honeywell o de otro modo) no debe considerarse como representación o garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, y el comprador acepta la información por su cuenta y riesgo sin ninguna obligación o responsabilidad por parte de Honeywell.
- La información que proporcionamos en esta hoja de datos se considera precisa y fiable en el momento de la elaboración del documento. Sin embargo, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso y Honeywell no asume ninguna responsabilidad de su uso.
- Honeywell renuncia a toda garantía tácita, incluidas las garantías de comerciabilidad y de aptitud para un fin específico. Honeywell no será responsable en ningún caso de daños derivados, especiales, incidentales o indirectos, o por la pérdida de beneficios o ingresos.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión